Électronique de puissance DC pour stations de charge rapide

Électronique de puissance DC pour stations de charge rapide

Haut rendement

Système modulaire pour stations de charge DC comme solution Plug & Play.

Notre électronique de puissance à haut rendement pour le montage en rack vous offre une grande sécurité d'investissement. Elle permet une exploitation économique de votre infrastructure de charge DC pour une charge rapide des voitures électriques. Le système modulaire et évolutif est optimisé pour la charge DC avec des tensions et des courants élevés. Une puissance de charge allant jusqu'à 350 kW peut être fournie par armoire système.

Avantages

  • Coûts d'installation réduits grâce au Plug & Play
  • Un fonctionnement efficace grâce à un rendement élevé
  • Gain de place grâce à un design innovant et une densité de puissance élevée
  • Réparation rapide grâce à des modules de puissance pouvant être remplacés à chaud
  • Puissance évolutive par point de charge grâce à l'assemblage flexible des armoires système et à l'interconnexion des modules de puissance
  • Exploitation de grands parcs de charge de l'ordre du mégawatt par l'interconnexion de plusieurs armoires système

Puissance flexible pour chaque situation de charge

Interconnexion des modules de puissance  

Interconnexion des modules de puissance

Le système modulaire se compose d'une armoire qui peut être équipée de quatre modules de puissance maximum par montage en rack. Cela vous offre une flexibilité précieuse pour les extensions ultérieures du parc de charge.

Les modules de puissance peuvent être interconnectés de différentes manières en fonction des exigences, par exemple :

  • 1 point de charge de 350 kW
  • 2 points de charge de chacun 175 kW
  • 4 points de charge de chacun 87,5 kW

Disponibilité maximale et grande densité de puissance

Module de puissance individuel  

Module de puissance individuel

Les modules de puissance se caractérisent par des temps de réparation réduits ainsi que par une fiabilité et une durabilité maximales.

Ils satisfont ainsi aux exigences industrielles élevées en matière de disponibilité et de qualité d'une alimentation fiable.

Installation compacte et maintenance aisée

Armoire système pour max. quatre modules de puissance  

Armoire système pour max. quatre modules de puissance

En déviant le flux d'air par le toit ou le panneau arrière, les systèmes peuvent être installés de manière particulièrement peu encombrante.

Tous les réglages et travaux de maintenance s'effectuent facilement par le panneau avant.

Autres produits pour stations de charge DC

Large gamme pour stations de charge rapide  

Large gamme pour stations de charge rapide

Profitez de notre large gamme pour installer de puissantes stations de charge DC ou des parcs de charge rapide complets.

Outre l'électronique de puissance, nous proposons également des câbles de charge, des contrôleurs de charge et des logiciels appropriés pour la charge DC, jusqu'à la charge haut rendement HPC. Une armoire système peut ainsi par exemple fournir le courant continu pour un connecteur de charge HPC refroidi.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer