Contrôleurs de charge DC pour les stations de charge rapide

Contrôleurs de charge pour lélectromobilité, destinés aux utilisations publiques et semi-publiques.

Contrôle intelligent des charges rapides

Notre contrôleur programmable pour les stations de charge CCS et CHAdeMO.

Retour Contrôleurs de charge

Catégories

Rechercher dans Contrôleurs de charge DC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Notre contrôleur de charge DC représente l'intelligence des stations de charge modernes pour une recharge rapide des batteries des voitures électriques, selon la norme CEI 61851-23. Le contrôleur communique avec le véhicule, surveille la charge, règle les paramètres tels que le courant de charge et assure d'autres fonctions en option, comme p. ex. la visualisation sur le pupitre de commande. Avec votre modem 3G, une télémaintenance conviviale est possible. En plus de la charge DC, le contrôleur est aussi compatible avec les bornes de recharge AC.

Avantages

  • Deux bornes de recharge (AC et DC) indépendantes avec un seul contrôleur
  • Utilisation flexible grâce à la programmation au choix selon la norme CEI 61131
  • Moins de travail de programmation grâce aux blocs de fonction préparés pour la communication des véhicules, selon la norme DIN SPEC 70121
  • Intégration facile du système grâce à de nombreuses interfaces
  • Accès à distance convivial par modem mobile intégré
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Nombreuses possibilités d'utilisation grâce à la programmation au choix

EVCC Professional  

L'EVCC Professional se programme dans PC Worx avec des blocs de fonction préconfigurés

Le contrôleur de charge EV Charge Control Professional peut être programmé au choix pour votre utilisation de charge personnalisée, selon la norme CEI 61131. Ainsi, vous disposerez d'un contrôleur de charge polyvalent pour les exigences les plus variées.

Réduisez en plus votre travail d'ingénierie grâce aux blocs de fonction PC Worx préconfigurés pour la communication des véhicules, selon la norme DIN SPEC 70121.

Autres produits pour stations de charge DC

Large gamme pour stations de charge rapide  

Large gamme pour stations de charge rapide

Profitez de notre large gamme pour installer de puissantes stations de charge DC ou des parcs de charge rapide complets.

Outre les contrôleurs de charge DC, nous proposons également des câbles de charge, l'électronique de puissance et des logiciels appropriés pour la charge DC.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/charging_controllers_for_electromobility_p-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer