Câbles de charge DC pour les stations de charge rapide

Câbles de charge DC

Une recharge en quelques minutes

Câbles de charge DC pour la recharge rapide en courant continu des voitures électriques.

Retour Câbles et prises de charge

Catégories

Rechercher dans Câbles de charge DC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Outre les connecteurs pour les stations de charge CCS (Combined Charging System) des types 1 et 2, nous proposons également la norme GB/T pour la Chine. Des connecteurs High Power Charging refroidis permettent d'atteindre des puissances de charge jusqu'à 500 kW. Ainsi, la recharge de la batterie du véhicule à la station de charge HPC s'effectue en quelques minutes seulement, afin de disposer rapidement de l'autonomie de la voiture électrique.

Avantages

  • Gamme de produits complète pour les types CCS 1 et 2 et pour la norme GB/T
  • La classe de puissance adaptée à chaque application - de l'abri voiture domestique à l'aire de repos sur autoroute
  • Transmission efficace de la puissance et stabilité à long terme grâce aux contacts de signalisation et de puissance argentés
  • Capteurs intégrés pour la surveillance de la température des contacts de puissance
  • Manipulation pratique grâce à la poignée ergonomique et au composant supplémentaire caoutchouté de la poignée
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Recharge rapide en courant continu selon le mode 4

Mode de charge 4  

Mode de charge 4

Lors de la charge rapide DC, les puissances de charge sont généralement élevées. Les recharges sont extrêmement rapides. Les câbles de charge DC selon le mode de charge 4 comprennent un connecteur de charge côté véhicule et une extrémité de câble non équipée. Ils sont branchés directement à des stations de charge équipées d'un convertisseur AC/DC.

Câbles de charge DC pour l'Amérique du Nord

Connecteur de charge côté véhicule CCS de type 1 pour le marché nord-américain  

Câble de charge DC CCS refroidi de type 1

Les câbles de charge CCS de type 1 ont été conçus selon les normes SAE J1772 et CEI 62196-3 pour une charge DC rapide sur le marché nord-américain. Les connecteurs de charge et les câbles AWG sont certifiés UL.

Le verrouillage mécanique intégré sécurisé empêche que le connecteur de charge puisse être retiré pendant la charge.

Non refroidis :

  • 40 A / 1 000 V DC (AWG)
  • 80 A / 1 000 V DC (AWG)
  • 200 A / 1 000 V DC (AWG)

Refroidis – High Power Charging :

  • 500 A / 1 000 V DC (métrique)

Câbles de charge DC pour l'Europe

Connecteur de charge CCS côté véhicule de type 2 pour le marché européen  

Câble de charge DC CCS refroidi de type 2

En 2013, la Commission européenne a franchi une étape importante dans la technologie de charge rapide en Europe en définissant le type 2 comme norme européenne.

Les câbles de charge DC CCS de type 2 sont verrouillés électro-mécaniquement pendant la charge par un actionneur de verrouillage intégré dans la prise de raccordement côté véhicule. Les câbles de charge sont conformes à la norme CEI 62196-3 et sont certifiés VDE.

Non refroidis :

  • 40 A / 1 000 V DC (métrique)
  • 80 A / 1 000 V DC (métrique)
  • 150 A / 1 000 V DC (métrique)
  • 200 A / 1 000 V DC (métrique)
  • 250 A / 1 000 V DC (métrique)

Refroidis – High Power Charging :

  • 400 A / 1 000 V DC (métrique)
  • 500 A / 1 000 V DC (métrique)

Câbles de charge DC pour la Chine

Connecteur de charge côté véhicule pour la charge DC selon la norme GB/T pour le marché chinois  

Câble de charge DC selon la norme GB/T

Des câbles de charge DC conformes à la norme GB/T 20234.3-2015 sont utilisés dans l'infrastructure de charge chinoise pour une recharge rapide.

Le connecteur de charge est muni d'un mécanisme de verrouillage unique en son genre développé par Phoenix Contact. Ce mécanisme de verrouillage, piloté par la station de charge, empêche tout actionnement par levier du connecteur de charge pendant la recharge. Il est ainsi impossible de débrancher le connecteur de charge pendant la recharge.

Non refroidis :

  • 80 A / 1 000 V DC (métrique)
  • 125 A / 1 000 V DC (métrique)
  • 180 A / 1 000 V DC (métrique)
  • 250 A / 1 000 V DC (métrique)

Autres produits pour stations de charge DC

Large gamme pour stations de charge rapide  

Large gamme pour stations de charge rapide

Profitez de notre large gamme pour installer de puissantes stations de charge DC ou des parcs de charge rapide complets.

Outre les câbles de charge DC, nous proposons également l'électronique de puissance, les contrôleurs et les logiciels appropriés pour la charge DC.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/dc_charging_cables_for_fast_charging_stations_p-29-03-01/528f4283-28d9-4efc-ae2f-ffc8b0307be2

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer