L'IQ Technology intelligente permet de surveiller et d'optimiser l'accumulateur d'énergie, à tout moment et où que vous soyez.
L'UPS intelligente assure une disponibilité maximale de l'installation. En effet, l'IQ Technology pense et vous informe dès que c'est nécessaire. Grâce aux interfaces intégrées, vous connaissez à tout moment et où que vous soyez, l'état de fonctionnement de votre installation.
Avec l'IQ Technology, votre solution d'alimentation devient intelligente. L'alimentation sans interruption surveille et optimise l'accumulateur d'énergie. Les durées de pontage sont exploitées de façon optimale. Travaillez sans interruption avec les UPS intelligentes, pour du courant en permanence :
Avec le QUINT DC UPS de connexion dans les réseaux industriels établis, vous êtes prêt(e) pour l'Industrie 4.0. Les interfaces intégrées permettent de surveiller, de paramétrer ou d'arrêter l'installation en toute sécurité, à tout moment et où que vous soyez.
Les modules UPS 24 V DC, avec des courants de sortie de 5 à 40 A, vous permettent de réaliser votre solution personnalisée avec une alimentation, un module d'alimentation sans interruption et un accumulateur d'énergie.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Alimentations et alimentations secourues
"$pageName" sur