Câbles de charge CC

Recharge rapide avec les connecteurs de véhicule pour charge CC de Phoenix Contact selon les normes type 1, type 2 et GB/T

Puissant

Connecteur de charge pour véhicule destiné au raccordement à des stations de recharge rapide.

Retour Systèmes de charge enfichables pour l'e-mobilité

Catégories

Rechercher dans Câbles de charge CC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

En cas de courtes pauses sur de longs trajets, il est nécessaire de procéder à une recharge en courant continu, ce que permettent les systèmes de charge enfichables compatibles avec les trois normes : type 1, type 2 et GB/T. Le système de charge combiné (CCS) offre ici une flexibilité maximale, car les véhicules en étant équipés peuvent être rechargés aussi bien en courant alternatif qu'en courant continu.

Avantages

  • Vaste gamme de produits : CCS type 1, CCS type 2 et GB/T
  • Recharge sécurisée grâce à des mécanismes de verrouillage
  • Surveillance de la température grâce à des capteurs intégrés dans tous les connecteurs de véhicule pour charge CC
  • Levier de verrouillage protégé contre le gel

Connecteur de charge CC pour véhicule avec extrémité de câble libre suivant le mode 4

Lors de la charge rapide CC, les puissances de charge sont généralement élevées. Les processus de recharge sont effectués extrêmement rapidement avec jusqu'à 250 A CC. Le câble des connecteurs de charge pour véhicules est directement raccordé à la station de charge où se trouvent les convertisseurs CA/CC. En raison des exigences de sécurité élevées, seul le côté véhicule est doté d'un raccordement enfichable.

Connecteur de recharge CCS pour véhicule de type 1 : recharge CC en Amérique du Nord

Connecteur de recharge CCS pour véhicule de type 1 destiné au marché nord-américain  

Connecteur de recharge CCS pour véhicule de type 1

Avec le système de charge enfichable CC CCS de type 1 conforme à SAE J1772 et CEI 62196-3, vous chargez en courant continu très rapidement aux États-Unis. Le levier de verrouillage est renforcé par un actionneur de verrouillage supplémentaire. L'entrée CCS du véhicule permet une recharge CA monophasée ou une recharge CC rapide.  

Connecteur de recharge CCS pour véhicule de type 2 : recharge CC en Europe

Connecteur de recharge CCS pour véhicule de type 2 destiné au marché européen  

Connecteur de recharge CCS pour véhicule de type 2

Le type 2 représente le standard défini à l'échelle de l'Europe par la Commission européenne. Ce type d'enfichage permet la recharge CA, mais aussi CC à l'aide du système CCS. Le câble de charge possède de grandes sections transversales permettant des puissances de charge jusqu'à 200 A / 1000 V CC. Le verrouillage par actionneur électromécanique évite un retrait anticipé pendant le processus de charge.

Connecteur de recharge pour véhicule conforme à GB/T : recharge CC en Chine

Connecteur de recharge CC pour véhicule conforme à GB/T destiné au marché chinois  

Connecteur de recharge CC pour véhicule conforme à GB/T

La norme GB/T autorise un type d'enfichage permettant une recharge en courant continu rapide sur les stations de charge chinoises. Afin de répondre à des exigences accrues en termes de sécurité lors de la recharge CC, Phoenix Contact a développé un mécanisme de verrouillage unique, intégré dans le connecteur de charge du véhicule.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service