Retour au sommaire

Maintenance à distance avec le routeur FL MGUARD

Le concept exhaustif de téléservices et de maintenance à distance de Phoenix Contact est la solution pour une automatisation économique. Ne prenez aucun risque avec la maintenance à distance des machines – par exemple, avec le partage du tunnel VPN à l'aide d'un commutateur à clé. Les routeurs FL MGUARD protègent les parties de votre réseau d'installations, des cellules de production complètes ou des composants d'automatisation individuels.

Concept intelligent

Structure réseau d'une installation d'automatisation via Internet et protection par routeur de sécurité

Maintenance à distance sécurisée – avec le FL MGUARD

Le concept sûr de maintenance à distance de Phoenix Contact offre, outre la disponibilité des réseaux publics où que vous vous trouviez, les avantages suivants :

  • Frais de déplacement et durées d'immobilisation réduits
  • Services possibles, par exemple via un portail de services
  • Fidélisation accrue de la clientèle grâce à une qualité de service améliorée
  • Garanties moins sollicitées
  • Moins d'appareils avec la maintenance à distance, le routage et le pare-feu dans une seule unité
  • Protection du réseau de l'utilisateur contre toute attaque
  • Aucun problème de sécurité en cas de vol d'équipement
  • Charge administrative constante, même pour un nombre de machine accru
  • Partage de la maintenance à distance uniquement par les utilisateurs
  • Intégration simple des machines dans les réseaux du client
  • Résolution rapide des conflits d'adresses IP
  • Protection de la machine contre le réseau de l'utilisateur et vice-versa
  • Aucune adaptation des machines et des installations, aucun logiciel requis

 

Optimal pour une protection décentralisée

Routeur avec pare-feu intégré  

Routeur de sécurité avec pare-feu intégré pour profilés

Les modules FL MGUARD sont des composants réseau qui regroupent les fonctions de routeur, de pare-feu et d'appareil VPN. L'objectif : sécurité maximale et disponibilité de l'installation.

  • Niveau de sécurité maximal avec protocole IPsec de couche 3
  • Jusqu'à 10 tunnels VPN parallèles (jusqu'à 250 en option)
  • Haut débit de données VPN jusqu'à 70 Mbit/s
  • Prise en charge des certificats actuels comme x509.v3
  • Raccordement pour touche d'autorisation VPN et LED d'état VPN
  • Utilise uniquement les connexions UDP (User Datagram Protocol) du réseau
  • Pare-feu Stateful-Inspection pour un filtrage dynamique

Retour au sommaire
Pour en savoir plus sur les produits mGuard
Pour en savoir plus sur les modes de fonctionnement mGuard

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer