Retour au sommaire

Vos avantages en détail

Économisez de l'espace et du temps avec les fixations rapides pour transformateur de courant

La fixation rapide vous permet d'installer des transformateurs de courant PACT rapidement et en toute sécurité sur des barres d'alimentation. Pour ce faire, placez simplement la languette de support de la fixation rapide dans la rainure de guidage du transformateur. Les deux tiges de fixation permettent une adhérence solide.

Son montage sans outil vous permet de bénéficier de ces avantages :

  • Monter le transformateur manuellement même dans des espaces inaccessibles pour un tournevis.
  • Les tiges de fixation intègrent un enclenchement rapide grâce auquel la durée de montage est indépendante de la profondeur de vissage, c'est-à-dire de la distance entre la languette de retenue et les barres d'alimentation.
  • Les pointes des tiges de fixation s'engagent dans les barres d'alimentation en serrant légèrement. Cela facilite beaucoup l'alignement - en particulier pour les alimentations triphasées.
Haut de la page

Montage variable et peu encombrant

Possibilités de montage variables  

Possibilités de montage variables

En plus des positions de montage verticales et horizontales, vous pouvez également choisir parmi plusieurs autres possibilités d'installation :

  • sur le profilé avec l'adaptateur de profilé encliquetable
  • sur la paroi de l'armoire électrique à l'aide des pieds enfichables

Tous les transformateurs de courant PACT ne font que 30 mm de largeur. Dans les espaces exigus, il suffit de les monter à plat sur les barres d'alimentation. Cela permet un gain d'espace, par exemple lors de la mesure de sorties de dérivation depuis la barre principale d'alimentation.

Haut de la page

Isolement sécurisé selon EN 50178

Un isolement sécurisé avec les transformateurs de courant PACT  

Un isolement sécurisé avec les transformateurs de courant PACT

Les transformateurs de courant PACT offrent une isolation sécurisée selon la norme EN 50178. Celle-ci est pertinente pour l'équipement d'installations à courant fort avec équipement électrique.

En ce qui concerne la sécurité, la norme EN 50178 diffère nettement de la norme courante relative aux convertisseurs EN 60044 :

  • lignes de fuite et distance d'isolement plus grandes
  • tension d'essai plus élevée

Les transformateurs de courant PACT vous permettent d'éviter toute décharge potentielle sur le côté secondaire du transformateur ce qui se traduit par l'absence de danger de mort, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'armoire électrique.

Haut de la page

Comparatif des tensions de service

La norme EN 50178 prescrit des tensions de tenue aux chocs nettement plus élevées pour l'essai du transformateur. Ces exigences ne sont déjà plus remplies en cas de contrôle selon la norme EN 60044 à partir d'une tension assignée d'isolement de 480 V (L-L). En effet, les transformateurs PACT CT ont des distances d'isolement et des lignes de fuite bien plus grandes et sont testés individuellement à 12 kV. Il en résulte une meilleure sécurité.

Dans la norme EN 50178, la tension indiquée se rapporte à la phase/au conducteur neutre, de sorte que la tension assignée d'isolement pour le dimensionnement des transformateurs 720 V habituels ne s'élève qu'à 416 V (L-N). Les transformateurs de courant PACT peuvent être utilisés dans des applications de système allant jusqu'à 1 000 V (L-N).

 EN 60044-1
(norme relative aux transformateurs)
EN 50178
(pour installations à courant fort)

Tension assignée d'isolement

(tension de service)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1 000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1 000 (L-N) PACT

Tension de tenue aux chocs pour le contrôle du transformateur

  • avec 277 V (L-N)
  • avec 1 000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Enregistrement fiable des pointes de courant

Enregistrer les pointes de charge  

Les transformateurs de courant PACT enregistrent les pointes de courant de façon fiable

Les transformateurs de courant PACT permettent d'enregistrer des pointes de courant plus élevées que l'intensité assignée nominale, sans risque de dommage.

Les transformateurs de courant PACT sont en effet conçus pour une intensité nominale continue égale à 120 % de l'intensité primaire assignée. Cela signifie qu'un transformateur de courant PACT d'une puissance assignée de 10 VA fournit en réalité 14,4 VA avec un courant assigné 1,2 fois supérieur, et ce en continu.

Haut de la page

Connectique sûre

Connectique sûre  

Les transformateurs de courant PACT vous offrent une connectique sûre

La connectique des transformateurs de courant PACT de Phoenix Contact fonctionne selon le principe d'élévation : en tournant la vis, une plaquette métallique monte en serrant le conducteur fermement.

Vous en tirez plusieurs avantages :

  • Le conducteur n'est pas endommagé grâce aux contacts directs par vis et par effet des plaquettes métalliques qui retiennent le câble.
  • Faible résistance de transfert due aux grandes surfaces de serrage.
  • Connexion durable : en raison de la forte pression, une forte compression se produit sur les câbles fins et aucun gaz nocif ne peut pénétrer

Il est également possible de raccorder le transformateur de courant, en cas de pose à l'horizontale, ou latérale, à l'aide d'une cosse à fourche.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer