Retour au sommaire

Convertisseur de courant jusqu'à 200 A CA - Détail de vos avantages

Mise à niveau sans interruption, avec capteur Rogowski rabattable

Capteur Rogowski  

Installation sans interruption avec capteur Rogowski rabattable

Ouvrir le capteur Rogowski, mettre le module autour du conducteur et refermer le capteur : le principe de circulation des câbles est aussi simple de que cela.

Implémentez les convertisseurs de courant sans difficulté dans de nouvelles installations ou mettez à niveau des machines existantes sans interruption et sans démontage d'éléments des installations.

Mesure de la valeur efficace sans pertes grâce au capteur Rogowski

Capteur Rogowski  

Acquisition de la valeur efficace réelle selon principe Rogowski (TRMS)

Avec nos convertisseurs de courant jusqu'à 200 A CA, vous pouvez détecter des courants selon le principe de la mesure de valeur efficace. Cela vous permet également de mesurer des courants alternatifs non sinusoïdaux.

L'appareil utilise un capteur Rogowski pour la mesure de courant, dont l'avantage est le suivant : mesure sans pertes et sans interruption du conducteur.

  • Aucune mesure de courant Shunt coûteuse et occasionnant des pertes
  • Une isolation adéquate du fil ne nécessite pas de séparation entre le circuit de mesure et l'électronique.
  • Aucun point de contact supplémentaire pouvant tirer les résistances de contact à lui.
  • Aucune intervention dans le circuit de mesure, de sorte qu'une redirection exacte du courant soit assurée.

Plages de mesure variables, à sélectionner simplement avec un commutateur coulissant

Commutateur coulissant pour différentes plages de mesure  

Avec le commutateur coulissant, choisissez parmi trois plages de mesure

En fonction de la plage de mesure que vous souhaitez enregistrer avec votre convertisseur de courant, choisissez parmi trois possibilités avec le commutateur coulissant.

Installation rapide et flexible grâce à différentes possibilités de montage

Installation polyvalente  

Câblage rapide avec connecteurs MINICONNEC

Vous pouvez placer le convertisseur de courant de Phoenix Contact jusqu'à 200 A CA directement sur le profilé ou le visser sur une plaque de montage.

Avec les connecteurs MINICONNEC, vous pouvez raccorder les appareils facilement et rapidement. Les dimensions compactes permettent en outre une intégration dans des boîtes de jonction plates, idéal pour des applications décentralisées.

Pour diamètre du fil jusqu'à 18,5 mm

Ouverture d'entrée pour fil  

La capteur Rogowski rabattable peut traiter des fils jusqu'à 18,5 mm

Avec nos convertisseurs de courant jusqu'à 200 A CA, vous pouvez encercler et mesurer côté entrée un fil d'un diamètre allant jusqu'à 18,5 mm.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer