Retour au sommaire

Convertisseur de courant jusqu'à 12 A CA - Détail de vos avantages

Assurer une protection fiable contre les perturbations avec la séparation 3 voies

Convertisseur de courant avec séparation 3 voies  

Sûreté de fonctionnement élevée avec séparation galvanique 3 voies

Les convertisseurs de courant CA offrent une séparation 3 voies sûre. L'entrée, la sortie et l'alimentation sont ainsi isolées galvaniquement l'une de l'autre. Cela permet d'accroître la sûreté de fonctionnement de l'installation vis-à-vis des perturbations.

Implémentation internationale grâce à la plage d'alimentation étendue

Vous pouvez implémenter les convertisseurs de courant de variante UP internationalement grâce à une alimentation à plage d'alimentation étendue intégrée, avec des tensions de 19,2 V à 253 V.

Alimentation variable avec pont de tension

Convertisseur de courant avec pont de tension  

Ponts de tension modulaires avec le connecteur de profilés

Alimentez l'appareil directement via les bornes de raccordement ou reliez la tension d'alimentation 24 V de façon modulaire au connecteur de profilés. Vous économiserez ainsi du temps de câblage et les coûts correspondants.

Configuration facile et diagnostic rapide

Commutateur DIP sur le convertisseur de courant  

Réglages simples et diagnostic précis par commutateur DIP et LED de statut

Vous pouvez implémenter sans difficulté une plage de mesure et une sortie de signal sur les convertisseurs de courant grâce à un commutateur DIP, directement sur la face avant du boîtier.

Les LED de statut sur la face avant du boîtier vous informent rapidement et avec précision sur l'état de fonctionnement du convertisseur de courant.

Implémentation polyvalente grâce à l'homologation ATEX

Zone Ex  

MACX MCR-SL-CAC-... pour l'installation en zone 2 Ex

Mesurez des courants également dans des milieux à risques d'explosion. Nos convertisseurs de courant sont homologués par les normes ATEX en vigueur pour la zone 2 Ex.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer