Retour au sommaire

Convertisseur de courant jusqu'à 600 A CA - Détail de vos avantages

Mesure de la valeur efficace sans pertes grâce au capteur Hall

Acquisition de la valeur efficace réelle avec capteurs Hall (TRMS)  

Acquisition de la valeur efficace réelle (TRMS) avec capteurs Hall

Les convertisseurs de courant universels CA/CC détectent la valeur efficace réelle par le biais d'un capteur Hall et sont ainsi indépendants de toute forme. Le fil mesuré ne doit alors pas être interrompu, mais simplement posé au travers de l'appareil. Ceci offre de nombreux avantages :

  • Remplace la mesure de courant Shunt coûteuse et occasionnant des pertes
  • Une isolation adéquate permet d'éviter la séparation du circuit de mesure et de l'électronique intégrée.
  • Aucun point de contact supplémentaire pouvant tirer les résistances de contact à lui.
  • Une redirection exacte du courant, car aucune intervention directe du circuit de mesure n'est nécessaire.

Installation flexible et rapide

Convertisseur de courant MCR-SL-CUC…  

Installation rapide de convertisseurs de courant MCR-SL-CUC… avec raccords enfichables MINICONNEC

Vous pouvez placer le convertisseur de courant de Phoenix Contact jusqu'à 600 A CA/CC directement sur le profilé ou le visser sur une plaque de montage.

Avec les connecteurs MINICONNEC, vous pouvez raccorder les appareils facilement et rapidement. Les dimensions compactes permettent en outre une intégration dans des boîtes de jonction plates, idéal pour des applications décentralisées.

Protection efficace

Convertisseur de courant MCR-SL-CUC…  

Les MCR-SL-CUC… offrent une haute sûreté de fonctionnement.

Des processus sans perturbation sont la condition préalable pour des résultats de mesure précis. Les convertisseurs de courant jusqu'à 600 A CA/CC offrent une séparation 3 voies sûre. L'entrée, la sortie et l'alimentation sont ainsi isolées galvaniquement l'une de l'autre. Cela permet d'accroître la sûreté de fonctionnement de l'installation vis-à-vis des perturbations.

Pour diamètre du fil jusqu'à 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Convertisseurs de courant MCR-SL-CUC… pour diamètre du jusqu'à 32 mm

Avec nos convertisseurs de courant jusqu'à 600 A CA/CC, vous pouvez encercler et mesurer côté entrée un fil d'un diamètre allant jusqu'à 32 mm.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer