Automates à sertir

Automates à sertir

Universalisme compact

Restez flexible : vous pouvez sertir vos cosses, connecteur plats ou embouts en un tournemain.

Retour Automates

Catégories

Rechercher dans Automates à sertir

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Rationalisez vos processus de travail avec les automates à sertir de Phoenix Contact. Des embouts aux connecteurs coaxiaux, cet appareil est adapté au sertissage de différents types et tailles de connecteurs grâce à sa haute capacité de pression.

Avantages

  • Commandes intuitives avec écran et touches numériques
  • Mise en service facile par Plug & Play
  • Flexibilité totale grâce à des matrices interchangeables
  • Résolution facile du processus de sertissage grâce à un commutateur de commande au pied

Automate à sertir universel pour les types de contact les plus divers

Automate à sertir CF 500  

Automate à sertir CF 500

Réduisez vos coûts grâce à l'automatisation. Avec les automates à sertir compacts et portables CF 500, vous restez flexible et rapide. Différents embouts de matrices interchangeables donnent à l'automate son universalité.

Le processus de sertissage est déclenché au moyen d'un commutateur au pied. Ainsi les deux mains sont libres pour l'équipement du conducteur avec les contacts correspondants.

  • Remplacement rapide des embouts de sertissage
  • Utilisation mobile grâce à la poignée de transport
  • Mode de fonctionnement supplémentaire à deux niveaux pour un traitement aisé et fiable des contacts à sertir

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer