Technique d'installation cuivre

Technique d'installation cuivre

Pour une installation rapide

Avec les bons accessoires, vous pouvez réduire les temps d'installation et augmenter la durée de vie de votre application.

Retour Technique d'installation

Catégories

Rechercher dans Technique d'installation cuivre

Indiquer tous les produits de cette catégorie

De l'outillage de connexion rapide au répartiteur RS-485 en passant par différents types de câbles, vous trouverez ici tous les accessoires adaptés à vos applications.

Avantages

  • Un câblage clair et propre lors de la prise de tension avec le répartiteur RS-485-T pour profilés
  • Conditionnement rapide de câbles PROFIBUS avec outillage isolation rapide
  • Câblage transversal facile entre les appareils grâce aux connecteurs de profilés

Répartiteur

Répartiteurs RS-485  

Répartiteurs RS-485

Les répartiteurs PSM-PTK montables sur profilé assurent des conditions de câblage claires et propres pour la prise de tension.

De plus : avec les répartiteurs RS-485, vous pouvez également réaliser des répartitions en étoile.

Conditionner un câble PROFIBUS facilement

Conditionnement de câble avec l'outillage d'isolation rapide  

Conditionnement de câble avec l'outillage d'isolation rapide

Des dépenses minimales : vous pouvez conditionner le câble PROFIBUS avec l'outillage d'isolation rapide PSM-STRIP-FC/PROFIB. Un outillage unique vous suffit à réaliser deux tâches :

  1. dénuder le câble et les fils et les introduire dans le connecteur ;
  2. fermer le capot du connecteur, terminé !

Mini-panneau de brassage passif

Mini-panneau de brassage avec différents raccordements  

Mini-panneau de brassage avec différents raccordements

Vous êtes à la recherche d'une alternative au conditionnement sur site de connecteurs RJ45 ? Les mini-panneaux de distribution sont la solution idéale.

Vous pouvez réaliser le câblage de champ d'armoires électriques en fonction de la version sélectionnée, tout simplement avec une borne à vis ou à ressort ou avec une borne de raccordement LSA. Le raccordement aux équipements terminaux s'effectue ensuite avec des câbles patch RJ45 préconfectionnés.

Séparateur galvanique de réseau

Isolation Ethernet galvanique FL ISOLATOR  

Séparateur Ethernet galvanique

Les variations de potentiel sont un problème récalcitrant dans l'environnement industriel pour la transmission de données sans perturbation. Vous pouvez installer le FL ISOLATOR pour profiter d'une séparation galvanique dans les réseaux Ethernet basés sur du cuivre.

Avec la séparation haute qualité jusqu'à 4 kV, vous pouvez protéger vos appareils et interfaces Ethernet. L'immunité constatée augmente ainsi considérablement.

Le FL ISOLATOR est également disponible avec une connectique M12 et un boîtier pour un montage mural.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service