Automates

Aperçu des automates

Automatisation intelligente

Des API dans toutes les classes de puissance. Pour un contrôle efficace de votre installation d'automatisation.

Retour Produits

Catégories

  • Relais logique programmable
    Relais logique programmable

    Réalisez de petites tâches d'automatisation avec le système de relais programmable de Phoenix Contact.

  • Automates modulaires
    Automates modulaires

    Automates modulaires permettant de nombreuses applications dans l'automatisation. Personnalisables grâce à des modules fonctionnels et des modules d'E/S juxtaposables.

  • Automates hautes performances
    Commander au plus niveau

    Automates compatibles PROFINET pour des exigences de puissance élevées. Processeurs rapides et nombreuses fonctionnalités pour une meilleure communication.

  • API logiciel
    Logiciel API

    API logiciel pour une utilisation des PC industriels en tant qu'API puissants et de qualité.

  • Système de précâblage spécifique à l'automate
    Câblage système

    Le système de précâblage VARIOFACE couple le terrain et la commande : opération simple et sans possibilité d'erreur en raison de la présence de connexions enfichables.

Rechercher dans Automates

Indiquer tous les produits de cette catégorie

De l'approvisionnement en eau décentralisé aux lignes de peinture hautement complexes de l'industrie automobile, les automates de Phoenix Contact vous permettent d'automatiser de façon fiable et économique. Qu'il s'agisse d'un module logique programmable ou d'un contrôleur haut de gamme, le large éventail de produits de Phoenix Contact vous propose des solutions de commande innovantes.

Avantages

  • Flexibilité de l'automatisation : convertissez facilement la puissance de votre API à la hausse ou à la baisse en fonction des exigences de l'application
  • Un API pour chaque besoin, avec un portefeuille homogène pour toutes les applications de commandes
  • Une réalisation des tâches rapide et économique grâce à un logiciel programmable intuitif et complet

Des automates pour toutes les exigences

Misez sur l'automatisation : Phoenix Contact vous propose un large éventail d'automates programmables par mémoire. Une solution adaptée à votre projet à tous les coups.

Aperçu de toutes les classes d'automate  

Présentation du système : un automate adapté pour chaque application

Relais logique programmable

Effectuez de petites opérations d'automatisation grâce au système de relais logiques PLC logic de Phoenix Contact. Associez les avantages des relais enfichables aux fonctions logiques et à un logiciel intuitif.

Automates modulaires

  • Classe 100
    Grâce à leur structure modulaire, les automates de la classe 100 sont particulièrement polyvalents et conviennent parfaitement à une automatisation simple des petites et moyennes applications.
  • Classe 1000
    Les automates Axiocontrol de la classe 1000 sont rapides, robustes et simples. Avec les systèmes d'E/S Axioline, ils constituent le cœur d'un système d'automatisation performant.
  • Classe 300
    Les automates compatibles PROFINET de la classe 300 vous permettent d'automatiser en toute fiabilité les applications moyennes à exigeantes.
  • Classe 3000
    Les automates Axiocontrol de la classe 3000 offrent une technologie puissante dans un boîtier particulièrement robuste avec des propriétés CEM exceptionnelles.

Automates hautes performances

Les automates hautes performances de la classe de puissance 400 prennent en charge les tâches complexes d'automatisation. La gamme propose également une variante de sécurité et un API pour la redondance PROFINET.

API logiciel

Complétez votre PC industriel avec PC WORX RT BASIC ou PC WORX SRT et bénéficiez ainsi d'automates puissants.

Automates de charge E-Mobility

Les automates de charge E-Mobility permettent d'installer des stations de charge CA et CC selon les normes et standards actuels.

Easy Automation

Systèmes de commande compacte Easy Automation  

Systèmes de commande compacte Easy Automation

L'automatisation ne doit être ni coûteuse, ni compliquée. C'est le mot d'ordre du système Easy Automation de Phoenix Contact. Automatisez vos petites et moyennes applications en optimisant les coûts et surtout simplement, car tous les composants sont parfaitement compatibles entre eux.

  • Optimal pour les petites applications avec un faible degré de mise en réseau
  • Maniement facile grâce à la complexité réduite de tous les composants et blocs logiciels
  • Disponibilité élevée du système grâce à la compatibilité globale des composants
  • Extensibilité flexible avec de nombreux E/S et modules fonctions pour les besoins individuels

Hautes performances

Automate RFC pour parc éolien  

Automates hautes performances pour applications haut de gamme

Les automates hautes performances puissants de Phoenix Contact assurent en toute fiabilité des tâches d'automatisation exigeantes dans des structures réseau complexes :

  • Des modules TCP ouverts et un serveur Web intégré transforment les appareils en des outils de communication et d'intégration professionnels
  • Puissance de calcul maximale et débit de données élevé
  • Automatisation fiable pour applications de pointe avec automates puissants de sécurité et de redondance
  • Maniement facile et logiciel d'ingénierie universel

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Formations automation

Phoenix Contact vous propose différentes formations automation : mise en oeuvre de nos automates, visualisation par page web, maintenace des modules, déploiement d'une application, ...

Formations automation
Consultez notre catalogue formations

Informations supplémentaires