ControlNet™

Réseau synchrone

Réseau synchrone

Mise sur pied facile et installation flexible : vous trouverez ici tous les composants ControlNet™ pour un bus de terrain performant.

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

Rechercher dans ControlNet™

Indiquer tous les produits de cette catégorie

ControlNet™ peut être mis en service partout où de grandes quantités de données sont nécessaires pour le débit de données. Vous pouvez ainsi transmettre des données I/O cycliques et réaliser simultanément la communication de données non cycliques pour l'envoi ou le téléchargement de programme. Avec nos composants ControlNet™, nous vous soutenons lors de la mise sur pied et de l'installation de vos applications.

Avantages

  • Installation flexible, topologies de bus, d'arborescence et en étoile possibles
  • Disponibilité supérieure du réseau grâce à la redondance des supports
  • Taille du réseau jusqu'à 25 km par le biais de répéteurs

Composants ControlNet™ : pour les fils coaxiaux et FO

Installation industrielle avec éléments d'infrastructure  

Composants d'infrastructure pour ControlNet™

Important pour l'automatisation des processus et de la production : avec le réseau ControlNet™, vous pouvez augmenter la productivité de la transmission de données d'applications critiques.

Phoenix Contact propose une série de composants d'infrastructure et de protection pour ControlNet™. Nous prenons en charge les moyens de transmission par l'intermédiaire de câbles coaxiaux et de fibre optique (FO).

Répéteur ControlNet™, pour les expansions de réseau importantes

Répéteur ControlNet™  

Répéteur ControlNet™

Le répéteur modulaire PSI-REP-CNET a été spécialement conçu pour ControlNet™. Il permet d'étendre l'expansion du réseau et d'augmenter le nombre d'utilisateurs.

  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
  • Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données sur le connecteur de profilés
  • Resynchronisation des bits pour une possibilité quasi-illimitée de mise en cascade des appareils
  • Alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
  • Combinaison modulaire possible grâce aux convertisseurs fibre optique PSI-MOS sur le connecteur sur profilé
  • Homologué pour l'utilisation en zone 2 Ex

Convertisseur de média ControlNet™ : pour des réseaux protégés contre les perturbations

Convertisseur de média ControlNet™  

Convertisseur de média ControlNet™

Profitez des avantages de la transmission de données optiques. Les convertisseurs de média FO PSI-MOS augmentent la disponibilité générale de votre installation.

  • Le diagnostic optique intégré permet une surveillance permanente des lignes FO
  • Contact de commutation sans potentiel pour les alertes à action avancée sur les tronçons FO critiques
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
  • Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données sur le connecteur de profilés
  • Alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
  • Homologué pour l'utilisation en zone 2 Ex

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service