Éléments de contact et contacts

Éléments de contact et supports de fixation

À nombre de pôles fixe ou modulaire

La technique de raccordement adaptée à chaque application.

Retour Connecteurs industriels

Catégories

  • Contacts
    Contacts

    Contacts à sertir dans différentes versions pour différentes applications.

Rechercher dans Éléments de contact et contacts

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous souhaitez transmettre différents médias au travers d'une même interface ou raccorder rapidement des conducteurs à des répartiteurs d'énergie ? Phoenix Contact vous propose une solution adaptée : des éléments de contacts aux diverses techniques de raccordement pour la transmission des données, signaux et puissances.

Avantages

  • Large domaine d'application : pour les données, les signaux, la puissance et l'air comprimé
  • Gain de temps grâce aux technologies à raccordement rapide de type Push-in ou autodénudant QUICKON (IDC)
  • Réduction du temps d'installation grâce au cadre Snap-in innovant pour éléments de contact modulaires
  • Connecteurs personnalisés : combinaison de six modules max. dans un boîtier B24
  • Protection simple contre les erreurs de raccordement grâce au détrompage avec profilés en plastique

Éléments de contact HEAVYCONNEC – la technique de raccordement adaptée à chaque application

Avec nos éléments de contact, nous vous proposons des interfaces largement compatibles, pouvant être combinées de façon flexible et disponibles dans toutes les tailles courantes du marché.
Les technologies à raccordement rapide de type Push-in ou autodénudant QUICKON permettent un raccordement des conducteurs ultra rapide. Les éléments sont compatibles avec les autres techniques de raccordement comme le raccordement à sertir.

Éléments de contact modulaires : le tout dans un seul boîtier

Notre large gamme vous permet de combiner les modules adaptés à votre application : HEAVYCONNEC modular comprend plus de 50 éléments de contact destinés à la transmission de signaux et de puissance ainsi qu'aux applications pneumatiques.
Le cadre Snap-in innovant avec ses ressorts d'encliquetage permet un montage rapide. Le cadre Snap-in convient à tous les boîtiers HEAVYCONNEC des séries STANDARD, EVO et ADVANCE. Les modules et le cadre sont compatibles avec les standards du marché.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D

Service


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren