Retour au sommaire

Mise en service et paramétrage d'application avec Connect+

Boîte de logiciel  Connect+  

Mettre en service et paramétrer les projets d'automatisation

Le logiciel Connect+ vous permet de mettre en service aisément les projets d'automatisation de Phoenix Contact et d'en effectuer la maintenance. Connect+ peut être étendu à différents plug-ins qui sont adaptés aux appareils et aux solutions d'automatisation de Phoenix Contact.

Bénéficiez des avantages d'un logiciel gratuit :

  • Configuration initiale aisée des commandes de Phoenix Contact
  • Mise en service et paramétrage aisés des projets d'automatisation

Paramétrage aisé avec le centre de services API

L'utilisateur règle l'horloge en temps réel avec Connect+  

Régler l'horloge en temps réel avec Connect+

Le centre de services API du logiciel Connect+ vous accompagne lors de la mise en service et de la maintenance des commandes de Phoenix Contact. Surveillez et modifiez les paramètres de la commande, comme par ex. :

  • Régler l'adresse IP
  • Régler l'horloge en temps réel
  • Exécuter la mise à jour du firmware
  • Créer et restaurer des sauvegardes de projets d'automatisation

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer