Systèmes de sécurité configurables

Modules de sécurité configurables PSRmodular

Conception individuelle de solutions de sécurité

Systèmes de sécurité configurables pour votre cas d'application.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

  • Système de sécurité PSRmodular
    Système de sécurité configurable PSRmodular

    Système de sécurité configurable PSRmodular avec modules d'extension pour une surveillance de valeur analogique et de vitesse sécurisée.

  • Système de sécurité PSRtrisafe
    Automate configurable pour application à petite échelle PSRtrisafe

    Modules de sécurité polyvalents pour rails DIN. Pour la configuration de plusieurs fonctions de sécurité avec un seul appareil.

Rechercher dans Systèmes de sécurité configurables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes de sécurité configurables de Phoenix Contact vous permettent l'adaptation individuelle de votre technique de sécurité à vos besoins. Utilisez nos modules de base comme solution autonome pour l'automate central de petites machines avec trois fonctions de sécurité maximum ou complétez le système en toute flexibilité avec des modules d'extension, y compris la surveillance de données de valeurs analogiques et de vitesse. Nos systèmes de sécurité configurables allient fonctionnalité et flexibilité, et comblent la niche entre les relais de sécurité simples et les automates sécurisés programmables.

Avantages

  • Assemblage individuel de fonctions de sécurité nécessaires jusqu'à PL e ou SIL 3
  • Mise en service rapide grâce à une configuration facile par Drag & Drop
  • Utilisation sécurisée grâce aux matériels et logiciels certifiés par le TÜV

Aperçu de nos systèmes

PSRmodular – système de sécurité configurable avec surveillance de valeur analogique et de vitesse sécurisée

Système de sécurité configurable PSRmodular  

Solutions de sécurité individuelles avec PSRmodular

Découvrez le nouveau système de sécurité configurable PSRmodular.

En complément de la surveillance de fonctions de sécurité classiques par le biais de modules de base librement configurables, de nombreux modules d'extension sont à votre disposition pour la surveillance sécurisée de mouvement ainsi que l'analyse analogique. Les passerelles adaptées raccordent votre solution par le biais de protocoles de réseau courants à l'automate supérieur. Réduisez les durées d'immobilisation des machines grâce à un diagnostic détaillé.

PSRtrisafe – appareils de sécurité modulaires extensibles avec possibilités de diagnostic

Appareils de sécurité extensibles PSRtrisafe  

Appareils de sécurité modulaires extensibles PSRtrisafe

Utilisez PSRtrisafe comme solution autonome pour la commande des machines ou étendez votre solution de sécurité avec des modules d'extension numériques. Des DEL de diagnostic signalent l'état de toutes les entrées et sorties de vos modules de sécurité. Des sorties de signaux supplémentaires signalent les états de commutation, p. ex. au niveau des équipements de signalisation. La communication avec l'automate supérieur de votre machine ou de votre installation a lieu par le biais d'un coupleur de bus de terrain. Intégrez vos fonctions de sécurité dans des visualisations ou télédiagnostics.

Comparaison de systèmes

Modules PSRmodular sur rail DINModules PSRtrisafe sur rail DIN
PSRmodularPSRtrisafe
Système COMPLETE lineouinon
Largeur

Modules de base : 22,5 mm

Modules d'extension : 22,5 mm

Modules de base : 67,5 mm

Modules d'extension : 22,5 mm

Ensemble des fonctions17 modules d'extension2 modules d'extension
Surveillance de valeur analogique sécuriséeouinon
Surveillance de mouvement sécuriséeouinon
Communication de passerellebidirectionnelunidirectionnelle
Protocoles de communication supportés

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements


Déterminer facilement les fonctions de sécurité

Découvrez les bases des fonctions de sécurité et du Performance Level (niveau de performance).