Prise de test compacte, sans connecteur de service et sans court-circuitage du convertisseur, dans l'embase pour prise de test

Prise de test modulaire, sans connecteur de service et sans court-circuitage du convertisseur, dans lembase pour prise de test

Conception des procédures de test sans entretien

FAME 3 SL vous permet de regrouper les opérations complexes de test dans des blocs individuels.

Retour Prise de test

Catégories

Rechercher dans Prise de test compacte, sans connecteur de service et sans court-circuitage du convertisseur, dans l'embase pour prise de test

Indiquer tous les produits de cette catégorie

FAME 3 SL regroupe des opérations complexes de commutation pour les contrôles du fonctionnement des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation, dans des blocs individuels de couleurs différentes et peu encombrants. Le système fonctionne selon le principe des contacts NF. Aucun connecteur de service n'est nécessaire. La fonction de court-circuitage automatique du convertisseur est assurée par des ponts enfichables dans l'embase pour prise de test.

Avantages

  • Simplicité et gain de temps, grâce au regroupement fonctionnel des opérations de commutation
  • Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur, avec protection contre les contacts accidentels
  • Version compacte de bloc-test et de connecteur, pour un montage mural peu encombrant
  • Déroulement sûr du test, grâce à la version de connecteur codée et à encliqueter
  • Affectation rapide de la fonction, grâce au marquage de couleur
  • Raccordement vissé compact pour cosses à anneaux ou à fourches
  • Pontage de court-circuit configurable dans l'embase pour prise de test, avec accessoires système standardisés CLIPLINE complete

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer