Relais de surveillance compacts

Relais de surveillance compacts

Câblage rapide et gain de place

Les relais compacts EMD-BL assurent de manière optimale les tâches de surveillance simples - surtout dans une installation de bâtiment et dans la production en série.

Retour Relais de surveillance

Catégories

Rechercher dans Relais de surveillance compacts

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La série EMD-BL de Phoenix Contact surveille le courant, la tension ainsi que les paramètres de phases de manière efficace et fiable. Grâce à la technologie Push-in, vous pouvez connecter vos modules rapidement, directement et sans outil.

Avantages

  • Gain de place – Boîtier compact pour l'installation
  • Câblage rapide et sans outil – Grâce à la technologie Push-in
  • Manipulation facile : paramétrage pratique avec des commutateurs rotatifs sur le devant de l'appareil
  • Diagnostic clair – Grâce aux LED d'état
  • Parfait pour la production en série – Solution à un prix adapté pour de nombreuses fonctions de surveillance
  • Installation rapide des relais de surveillance de tension et de phases, grâce à l'alimentation en provenance du circuit de mesure
  • Les relais de surveillance compacts font partie du système COMPLETE line

La solution de surveillance économique

Câblage sans outil des relais de surveillance compacts  

Relais de surveillance compacts – Câblage rapide et sans outil

Les relais compacts de surveillance EMD-BL vous permettent de surveiller des paramètres d'installation importants dans votre application. Détectez à temps les divergences critiques, signalez celles-ci ou mettez hors tension des éléments de l'installation de façon ciblée.

Quatre types d'appareils sont à votre disposition :

  • Surveillance du courant, monophasé : surintensité, courant trop faible, Window
  • Surveillance de la tension, monophasée : sous-tension, Window
  • Surveillance de la tension, triphasée : Window, séquence de phases
  • Surveillance de phases : séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements