Retour au sommaire

Easy Automation : possibilités variées avec commandes compactes modulaires de la classe 100

Easy Automation est le nom du système d'automatisation de Phoenix Contact des commandes compactes modulaires de la classe 100. Easy Automation démontre que l'automatisation n'a pas à être coûteuse et compliquée, mais simple et efficace.

La solution tout-en-un

Un système complet pour les commandes compactes modulaires de la classe 100 qui vous permet une automatisation générale et une utilisation simple de vos installations. Les produits sont simplifiés, économiques et ainsi parfaitement adaptés aux plus petites applications. L'attention est portée sur la capacité d'extension, la compatibilité, la rentabilité, la fiabilité et la polyvalence.

 

Font partie du système Easy Automation :

  • Des commandes programmables de la classe 100 dotées d'une flexibilité élevée grâce à des possibilités d'extension multiples avec modules E/S
  • Sécurité fonctionnelle intégrée sans commande de sécurité onéreuse - avec modules E/S et technologie Safetybridge
  • Modules E/S IP65/67 pour des conditions d'environnement exigeantes
  • Utiliser et surveiller sur place avec des appareils IHM et une technologie Web moderne
  • Modems industriels pour un transfert des données sans fil
  • Switchs industriels pour applications en réseau
  • Programmation gratuite avec le logiciel PC WORX EXPRESS
  • Visualisation Web gratuite avec le logiciel WebVisit Express
  • Initiation facile à l'automatisation avec le kit de démarrage ILC 131

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer