Technologie de charge pour l'électromobilité

Technologie de charge pour lélectromobilité

Soyez les pionniers de l'e-mobilité

Avec la technologie de charge de Phoenix Contact, des références dans le domaine de l'électromobilité sont établies.

Retour Produits

Catégories

  • Systèmes de charge enfichables pour l'e-mobilité
    Connecteurs E-Mobility

    Câbles de charge AC, câbles de charge DC et prises de charge d'infrastructure avec couvercles rabattables, fixations et adaptateurs d'essai.

  • Automates de charge
    Automates de charge E-Mobility

    Commandes de charge AC pour la recharge dans les domaines privé, commercial et public avec des modules de surveillance du courant différentiel et des modules supplémentaires pour les pannes de secteur

  • Logiciel E-Mobility
    Blocs logiciels destinés à la mise en œuvre d'une gestion de charge

    Composants logiciels, pour la mise en œuvre d'une gestion de charge, pour un guidage utilisateur intuitif ou pour l'intégration dans des systèmes de facturation avec protocole OCCP

Rechercher dans Technologie de charge pour l'électromobilité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes de charge enfichables et les commandes de charge de Phoenix Contact peuvent être déployés pour n'importe quelles situations courantes, ainsi que lors de la charge DC rapide et de la charge AC conventionnelle. Grâce au module logiciel adéquat, trouver la solution individuelle adaptée à votre infrastructure de charge est un jeu d'enfant.

Avantages

  • Nombreuses possibilités d'application grâce à une large gamme de produits
  • Haute flexibilité dans une infrastructure de charge privée, commerciale et publique grâce à des commandes de charge avec des possibilités de configuration variées
  • Conception individuelle de votre infrastructure de charge grâce à des concepts d'infrastructure et des modules logiciels divers

Systèmes de charge enfichables pour l'e-mobilité

Systèmes de charge enfichables : GB/T DC, AC type 1, CCS type 2  

Connecteur de charge pour l'e-mobilité

Qu'il s'agisse d'une recharge sur réseau à courant alternatif ou d'une recharge rapide en courant continu, Phoenix Contact propose des câbles de charge adaptés au type 1, type 2 et à la norme GB. Les connecteurs de charge enfichables AC et DC sont sécurisés, fiables et faciles à utiliser.

  • Système de charge combiné AC/DC (CCS)
  • Systèmes enfichables AC pour type 1 et 2
  • Système enfichable AC et DC, norme GB
  • Système de charge DC pour véhicules utilitaires électriques

Commandes de charge pour l'e-mobilité

EV Charging Control pour les zones publiques et commerciales : Basic et Advanced  

EV Charge Control Basic et Advanced

Les commandes de charge de Phoenix Contact surveillent et gèrent la recharge de véhicules électriques selon les normes et standards internationaux CEI, GB et SAE en vigueur. Une solution de commande adaptée est ainsi disponible pour toutes les applications d'électromobilité.

Surveillance du courant différentiel pour l'e-mobilité

Les modules à courant résiduel différentiel pour le-mobilité détectent les courants résiduels AC et DC  

Module à un et deux canaux pour la surveillance du courant différentiel

Les modules de courant résiduel différentiel de la série EV-RCM détectent les courants résiduels AC et DC conformément à CEI 61851. Combinés à des équipements pour courant résiduel déjà installés, ces modules augmentent le niveau de protection requis par les normes lors de la recharge de véhicules électriques.

Logiciel E-Mobility

Logiciel E-Mobility pour la prise en charge de linfrastructure de charge  

Logiciel E-Mobility

Les commandes de charge de Phoenix Contact sont dotées d'interfaces standard. Elles peuvent ainsi être utilisées, avec les composants logiciels correspondants, pour la mise en œuvre d'une gestion de charge, pour un guidage utilisateur intuitif ou pour l'intégration dans des systèmes de facturation avec, p. ex. le protocole OCCP (Open Charge Point Protocol).

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires