Câblage pour les exigences nord-américaines

Câblage pour les exigences nord-américaines

Sur mesure

Votre solution pour le transfert de signaux et de données, adaptée aux exigences du marché nord-américain.

Retour Câblage des capteurs/actionneurs

Catégories

Rechercher dans Câblage pour les exigences nord-américaines

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le marché nord-américain pose des exigences spéciales en matière de connecteurs, câbles et boîtiers pour le câblage des capteurs/actionneurs et la gamme de produits de Phoenix Contact satisfait à ces exigences.

Avantages

  • Particulièrement robustes grâce à une plage de température étendue
  • Disponibilité élevée grâce à des délais de livraison très courts pour le marché nord-américain (5 jours max.)
  • Homologation globale conforme à PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Possibilité de commander des types et des longueurs de câble personnalisés
  • Protection CEM absolue grâce au raccordement de blindage à 360° avec Advanced Shielding Technology

Câblage pour atmosphères explosibles

Câblage M12 pour atmosphères explosibles  

Câblage pour atmosphères explosibles

Dans de nombreuses applications de processus, aussi bien les appareils de mesure et d'analyse que les composants de connexion doivent satisfaire à la norme relative aux atmosphères explosibles. C'est pourquoi nous proposons le câblage M12 homologué UL pour la Classe I, Division 2 ainsi que pour la Classe I, Zone 2 II C dans les groupes A, B, C et D.

Le câblage M12 pour atmosphères explosibles est livré avec un clip de sécurité. Celui-ci ne peut être ouvert qu'à l'aide d'un tournevis, évitant ainsi que les raccords ne se détachent de manière involontaire.

Traitement rapide

Speedy tranSACtion  

Transaction rapide (Speedy tranSACtion)

Gagnez du temps. Tous les articles pouvant être envoyés sous un à cinq jours par notre centre logistique de Harrisburg sont signalés par le logo Speedy tranSACtion et sont disponibles dans le catalogue et en ligne.

Matériel configurable

KMAT  

Matériel configurable

Vos applications spéciales nécessitent des solutions tout aussi spéciales.

Bénéficiez de notre large choix de types de conducteurs. Configurez votre variante sur mesure en fonction de vos exigences.

Le choix d'une longueur de câble individuelle entre 0,2 et 40 m vous permet d'éviter des boucles de câbles inutiles dans votre installation.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs