Système d'entrée de câble

Montage simple – fonctionnement en toute sécurité

Montage simple – fonctionnement

Discontinuités moins nombreuses : avec notre système, faites traverser les parois aux câbles en toute simplicité.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

Rechercher dans Système d'entrée de câble

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour une installation en armoire électrique, le système d'entrée de câble (CES) de Phoenix Contact est une solution avantageuse en termes de coûts et d'occupation de l'espace. Choisissez parmi des modules combinables destinés aux câbles pré-équipés ou des panneaux passe-câbles Multigates pour câbles.

Avantages

  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à la disposition des raccords enfichables dans l'espace intérieur
  • Maniement enfantin : pas d'outils spéciaux nécessaires
  • Sécurité renforcée grâce à des modèles robustes et résistants à l'huile
  • Étanchéité garantie grâce à des embouts multiples avec décharge de traction
  • Vaste gamme de produits : variantes pour tous les types d'utilisation
  • Grande stabilité de la forme du cadre en plastique grâce à des inserts métalliques

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Système d'entrée de câble (CES)

Tutoriel vidéo pour apprendre à manier facilement un CES.