Lampes pour armoire électrique

Lampes PLD pour armoire électrique

Lampes PLD pour armoire électrique : éclairage optimal, installation rapide

Tirez le meilleur parti de l'éclairage de votre armoire électrique.

Retour Eclairage et signalisation

Catégories

Rechercher dans Lampes pour armoire électrique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les lampes PLD pour armoire électrique de Phoenix Contact sont la solution idéale pour l'éclairage d'armoires électriques, même dans la partie inférieure, et sont installées en un tour de main, sans outils. Faites votre choix parmi deux classes de puissance et une gamme particulièrement flexible comprenant des lampes conçues sur mesure selon vos besoins.

Avantages

  • Éclairage optimal de toute l'armoire électrique grâce à des éléments optiques ou prismatiques de haute qualité
  • Montage rapide et sans outils, et utilisation flexible grâce à un système de clic/crochet de verrouillage ou de fixation magnétique
  • L'homologation UL permet également une utilisation sur le marché nord-américain
  • Le branchement en série procure un gain de temps grâce au câblage réduit
  • Durée de vie des LED prolongée qui évite des frais de maintenance et le remplacement des lampes

Lampes PLD pour armoire électrique de classe 600

Lampe PLD pour armoire électrique de classe 600  

Les lampes PLD pour armoire électrique de classe 600 peuvent être installées derrière ou en dessous du profilé de l'armoire électrique et ce, sans outils

Les lampes de classe 600 intègrent un élément optique de haute qualité. Peu importe la largeur de l'armoire électrique, celui-ci assure un éclairage optimal de votre armoire électrique jusque tout en bas. De plus, les lampes possèdent un détecteur de mouvement et, en option, une prise répondant aux spécificités nationales, permettant ainsi une maintenance rapide et simple de votre armoire électrique.

  • Éclairage optimal de l'intérieur de l'armoire électrique, même dans la partie inférieure grâce à un élément optique de haute qualité
  • Possibilité d'utilisation universelle et frais de commande réduits grâce à une plage de tension CA étendue et des prises spécifiques selon les pays
  • Un capteur intégré permet d'économiser des frais d'installation et d'agencement pour le contacteur de porte
  • Installation sans outils grâce au système de crochet de verrouillage intégré qui permet d'économiser du temps et d'accroître la flexibilité

Lampes PLD pour armoire électrique de classe 400

Lampe PLD pour armoire électrique de classe 400  

Les lampes PLD pour armoire électrique de classe 400 sont disponibles dans trois différentes longueurs

Les lampes 24 V CC de classe 400 complètent la gamme. Si vous avez peu de place dans l'armoire électrique ou que vous recherchez une solution économique, mais souhaitez quand même un éclairage optimal, alors la classe 400 est la solution parfaite pour vous. Choisissez la lampe qui vous convient parmi différentes longueurs. La fenêtre de sortie de lumière orientable et les possibilités de montage variées de ce modèle de lampes vous offrent une flexibilité maximale.

  • Éclairage optimal de l'intérieur de l'armoire électrique, même dans la partie inférieure grâce à un élément prismatique
  • Système de clic pour un montage rapide et sans outils qui réduit ainsi les frais d'installation et accroît la flexibilité
  • Ajustement personnalisé à chaque type d'armoire électrique grâce à différentes longueurs de lampes et à une fenêtre de sortie de lumière orientable
  • La commande à l'aide d'un contacteur de porte assure une maintenance efficace

Éclairage LED : bien plus que de la lumière

Les lampes PLD pour armoire électrique possèdent des LED d'une durée de vie d'au moins 50 000 heures  

Les lampes PLD pour armoire électrique possèdent des LED d'une durée de vie d'au moins 50 000 heures

Longue durée de vie, économie et compacité - profitez vous aussi dès maintenant des avantages de la technologie LED dans votre armoire électrique.

Les LED des lampes PLD pour armoire électrique présentent une longue durée de vie d'au moins 50 000 heures, ce qui évite des frais de maintenance liés au remplacement des lampes ou des sources d'éclairage, mais surtout les rend indépendantes des cycles de commutation. De plus, les lampes possèdent de petites dimensions et réduisent votre consommation d'énergie.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer