Connecteurs carte-à-carte

Connecteurs carte-à-carte

Des connexions pour toutes les dimensions

Les connecteurs carte-à-carte robustes de la série FINEPITCH.

Retour Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Catégories

Rechercher dans Connecteurs carte-à-carte

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH, Phoenix Contact propose pour la première fois des solutions blindées et non blindées pour la transmission des signaux et des données. Réalisez et orientez vos circuits imprimés avec différents designs, hauteurs d'empilage et nombres de pôles, dans les pas de 0,8 mm et 1,27 mm.

Avantages

  • Variabilité : connecteurs carte-à-carte en versions blindées et non blindées
  • Des connexions mécaniques et électriques fiables grâce à un système de contact des deux côtés
  • Design d'appareil flexible : différents nombres de pôles, différents designs et hauteurs d'empilage avec une grande sécurité anti-accouplement

Connecteurs carte-à-carte blindés et non-blindés au pas de 0,8 mm

Connecteurs carte-à-carte blindés et non blindés au pas de 0,8 mm  

Connecteurs carte-à-carte blindés et non-blindés au pas de 0,8 mm

Les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPTICH FP 0,8 se caractérisent notamment par la technologie ScaleX innovante. Ce double contact unique en son genre offre une connexion fiable et robuste ainsi qu'une compensation de tolérance élevée lors de l'enfichage. Grâce à la bonne intégrité des signaux, ils sont adaptés pour des transmissions de données haut débit jusqu'à 16 Gbit/s. Les versions blindées sont optimisées pour une très bonne compatibilité électromagnétique (CEM). Avec ces propriétés polyvalentes, la série FINEPITCH FP 0,8 est parfaitement adaptée aux applications industrielles dans lesquelles robustesse, transmission de données haut débit et blindage sont exigés.

Les connecteurs carte-à-carte blindés et non blindés réunis dans un portefeuille sont uniques sur le marché. Tolérances, hauteurs d'empilage et propriétés mécaniques identiques permettent des paramètres de processus uniformes - en particulier pour des applications dans lesquelles les deux variantes sont utilisées sur un circuit imprimé. Cette grande polyvalence de produits offre en outre une flexibilité maximale pour le design dans la série.

Avec les nouvelles versions horizontales, des orientations à 90 degrés des circuits imprimés peuvent être réalisées, ce qui permet d'exploiter de nombreux autres champs d'applications.

Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 1,27 mm

Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 1,27 mm  

Connecteurs carte-à-carte non-blindés au pas de 1,27 mm

Les connecteurs carte-à-carte de la série FP 1,27 permettent une connexion robuste des circuits imprimés dans l'appareil. Configurez avec flexibilité l'orientation de vos circuits imprimés. Réalisez des connexions mezzanine et coplanaires, des cartes mère-fille ainsi que des connexions à câble plat.

Connecteurs carte-à-carte de la série FQ

Connecteurs carte-à-carte de la série FQ  

Connecteurs carte-à-carte de la série FQ

Les connecteurs carte-à-carte universels de la série FQ servent de base pour les connexions compacts de circuits imprimés dans l'appareil. Ils se caractérisent par un design approprié à l'application et optimisé du point de vue des coûts. Des connexions mezzanine et coplanaires ainsi que des cartes mère-fille sont également possibles grâce aux connecteurs mâles et femelles au pas de 1,27 mm et 2,54 mm.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Des connexions pour toutes les dimensions

Vidéo des connecteurs carte-à-carte FINEPITCH 0,8.


Des connexions pour toutes les dimensions

Vidéo des connecteurs carte-à-carte FINEPITCH 1,27.


Vidéo de formation

Connecteurs carte-à-carte

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/PCB_terminal_blocks_and_PCB_plug-in_connectors_P-11/20bab9a1-6261-41de-965a-3f2cc899d2b5