Boîtiers de base EH

Boîtiers de base EH

Système de boîtier à connectique intégrée

Connectique pour C.I. personnalisable avec plus de 100 possibilités de combinaison : le boîtier de base pour une utilisation universelle.

Retour Boîtiers de base

Catégories

Rechercher dans Boîtiers de base EH

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec le système de boîtier EH, des applications d'appareils universelles peuvent être réalisées très simplement. Grâce à sept largeurs utiles, deux hauteurs utiles et trois modèles de capot, plus de 100 possibilités de combinaison sont réalisables.

Avantages :

  • Conception élémentaire grâce à un facteur de forme de boîtier variable
  • Flexibilité totale grâce au montage tridimensionnel du circuit imprimé
  • Intégration des connectiques pour C.I. les plus variées pour une conception fonctionnelle du boîtier
  • Détermination efficace des prix grâce à une sélection ciblée des matériaux

Montage tridimensionnel du circuit imprimé

Montage tridimensionnel du circuit imprimé  

Sept largeurs utiles, deux hauteurs utiles, trois modèles de capot

Une nouvelle définition de la flexibilité : avec sept largeurs utiles, deux hauteurs utiles et trois modèles de capot, vous pouvez concevoir le montage de systèmes d'appareils modulaires dans un design universel.

  • Largeurs utiles de boîtier de 22,5 à 90 mm
  • Hauteurs de boîtier 110,5 et 54 mm
  • Montage du boîtier par enclenchement et non par vissage
  • Champ de repérage intégré

De nombreux modèles de flasques

De nombreux modèles de flasques  

Le flasque adapté à chaque connectique

La polyvalence au cœur de l'élaboration de la série EH caractérise également la conception du flasque. Le compartiment à bornes ouvert permet une flexibilité de la connectique pour C.I.

  • Espace de raccordement ouvert de chaque côté du flasque
  • Espace de raccordement ouvert d'un seul côté du flasque
  • Flasque fermé

Fixation flexible

Fixation flexible  

Différentes possibilités de fixation

Montage sur profilé ou mural permettant une fixation d'appareil adaptée à votre application.

  • Versions d'appareil avec pied de verrouillage pour le montage sur le profilé standard NS 35/7,5
  • Versions de boîtiers pour le montage mural

Affichages optiques de signaux

Guides de lumière  

Intégration facile des affichages optiques de signaux

Les guides de lumière HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons sur demande le service de traitement nécessaire des boîtiers électroniques.

  • Les guides de lumière sont parfaitement adaptés au boîtier électronique
  • Facile à monter sur le circuit imprimé grâce aux tenons à enfoncer
  • Résistance DES

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Système de boîtier EH

Concevoir des applications d'appareils universelles aisément