Axioline P – le système d'E/S à disponibilité élevée

Système dE/S à disponibilité élevée Axioline P

À disponibilité élevée avec capacité de remplacement à chaud et redondance

Fiable et sûr pour une grande disponibilité des installations.

Retour Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans Axioline P – système d'E/S à disponibilité élevée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système d'E/S à haute disponibilité est constitué de coupleurs de bus PROFINET redondants et de modules E/S numériques et analogiques. Axioline P satisfait aux exigences de l'industrie des processus concernant des plages de température étendues et des modules E/S à sécurité intrinsèque avec capacité de remplacement à chaud.

Avantages

  • La redondance PROFINET ainsi que l'alimentation redondante par segment PROFIBUS PA augmentent la disponibilité des installations
  • Possibilité de remplacer les modules sans arrêter le système grâce à la capacité de remplacement à chaud
  • Les modules E/S à sécurité intrinsèque permettent le raccordement de capteurs et d'actionneurs des zones 1 et 0
  • Utilisation de la communication HART et de la fonctionnalité NAMUR en particulier dans les applications liées à l'automatisation des processus
  • Modernisation rentable des installations et combinaison de la technique éprouvée de bus de terrain avec la numérisation d'aujourd'hui et de demain
  • Le proxy modulaire Axioline P fait partie du système COMPLETE line

Axioline P – le système d'E/S pour l'industrie des processus

L'interaction des différents composants innovants permet une construction modulaire et offre ainsi une sécurité future pour les modèles d'installations les plus divers.

Composants du proxy modulaire
1Grande disponibilité du système grâce à l'assistance des redondances du système PROFINET
2Raccordement rapide des segments PROFIBUS PA grâce aux modules d'alimentation de bus de terrain
3Intégration simple des modules E/S standard et à sécurité intrinsèque
4Système de bus local à capacité de remplacement à chaud pour une disponibilité maximale
5Technique de raccordement Push-in permanente
6Modules E/S standard et à sécurité intrinsèque directement combinable
7Kit de blindage adapté pour un raccordement simple de lignes blindées

Disponibilité maximale

Système E/S Axioline P dans larmoire électrique

Le système d'E/S Axioline P garantit une haute disponibilité pour votre application. Le bus local à capacité de remplacement à chaud permet le remplacement de modules existants à partir d'une station d'E/S Axioline P sans qu'il soit nécessaire d'éteindre le système. Grâce à la construction électromécanique du socle de bus, vous pouvez également retirer simultanément plusieurs modules de la station en maintenant la communication de bus local.

Communication fiable jusqu'en zone 0

Possibilités de raccordement de capteurs et actionneurs  

Communication à sécurité intrinsèque jusqu'en zone 0

Axioline P peut être directement raccordé à un système DCS (Distributed Control System) dans sa version de système E/S distant. Une communication particulièrement fiable entre la station E/S et le système DCS est garantie grâce à la redondance du système PROFINET.

Le système Axioline P peut être installé en zone 2 et permet un raccordement direct des capteurs et actionneurs des zones 2, 1 et 0.

Le portefeuille comprend des fonctions importantes de l'automatisation des processus, comme des modules d'entrées et de sorties analogiques pour la communication HART, ou également des modules d'entrée TOR pour le raccordement de capteurs NAMUR. Vous pouvez ici intégrer des modules à sécurité intrinsèque sans composants supplémentaires dans la station d'E/S.

Modernisation rentable des installations

Intégration de capteurs dans le proxy modulaire  

Jusqu'à huit segments PROFIBUS PA par station et intégration de capteurs Alt, comme p. ex. HART ou Modbus/RTU

La station modulaire communique via un coupleur de bus avec un automate PROFINET, p. ex. avec un Distributed Control System (DCS). Vous pouvez raccorder au choix jusqu'à huit segments PROFIBUS PA, d'une manière compacte, aux différentes sorties du proxy. Pour assurer la protection des différents segments, la technologie de raccordement de blindage adaptée est mise à disposition.

Vous pouvez raccorder les capteurs PROFIBUS PA directement au proxy Axioline P modulaire.

Ainsi, vous pouvez intégrer dans les réseaux PROFINET la technologie de bus de terrain éprouvée comme p. ex. HART ou Modbus/RTU. Vous réalisez ceci par les passerelles PROFIBUS PA que vous raccordez au proxy Axioline P modulaire.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer