Proxy modulaire Axioline P

Proxy modulaire Axioline P

Connexion PROFIBUS PA à PROFINET

Fiable et sûr pour une grande disponibilité des installations.

Retour Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans Proxy modulaire Axioline P

Indiquer tous les produits de cette catégorie

PROFINET combine les avantages de PROFIBUS avec la technologie moderne Ethernet. Le proxy modulaire Axioline P relie les segments PROFIBUS PA directement à un réseau PROFINET. La grande fiabilité est garantie par différents mécanismes de redondance. Augmentez la disponibilité de votre installation et préparez-la pour l'avenir.

Avantages

  • Les redondances PROFINET (S2, R1 et R2) ainsi que l'alimentation redondante par segment PROFIBUS PA augmentent la disponibilité des installations
  • Le raccordement direct des appareils PROFIBUS PA au PROFINET fait gagner du temps et d'autres interfaces
  • Modernisation rentable des installations et combinaison de la technique éprouvée de bus de terrain avec la numérisation d'aujourd'hui et de demain
  • La technologie FDT/DTM facilite la gestion des appareils de la station proxy ainsi que des appareils PROFIBUS PA raccordés
  • Le proxy modulaire Axioline P fait partie du système COMPLETE line

Axioline P – Composants du proxy modulaire

L'interaction des différents composants innovants permet une construction modulaire et offre ainsi une sécurité future pour les modèles d'installations les plus divers.

Composants du proxy modulaire
1

Grande disponibilité du système grâce à l'assistance des redondances du système PROFINET S2, R1 et R2

2

Raccordement rapide des segments PROFIBUS PA grâce à la technique de raccordement Push-in

3

Modules d'alimentation en tension de bus de terrain redondants pour l'alimentation des segments PROFIBUS PA

4

Mécanique robuste - disponibilité accrue des installations grâce à une mécanique particulièrement robuste, et à une résistance aux chocs et aux vibrations

5

Kit de blindage adapté pour un raccordement simple de lignes blindées

Modernisation rentable des installations

Intégration de capteurs dans le proxy modulaire  

Jusqu'à huit segments PROFIBUS PA par station et intégration de capteurs Alt, comme p. ex. HART ou Modbus/RTU

La station modulaire communique via un coupleur de bus avec un automate PROFINET, p. ex. avec un Distributed Control System (DCS). Vous pouvez raccorder au choix jusqu'à huit segments PROFIBUS PA, d'une manière compacte, aux différentes sorties du proxy. Pour assurer la protection des différents segments, la technologie de raccordement de blindage adaptée est mise à disposition.

Vous pouvez raccorder les capteurs PROFIBUS PA directement au proxy Axioline P modulaire.

Ainsi, vous pouvez intégrer dans les réseaux PROFINET la technologie de bus de terrain éprouvée comme p. ex. HART ou Modbus/RTU. Vous réalisez ceci par les passerelles PROFIBUS PA que vous raccordez au proxy Axioline P modulaire.

Redondance du PROFINET

Modèle de redondance PROFINET  

Redondance du système PROFINET-S2

Le coupleur de bus PROFINET AXL P BK PN AF est conforme à la spécification pour la réalisation de la redondance des systèmes S2, avec un seul coupleur de bus. Deux coupleurs de bus sont nécessaires pour assurer les redondances du système PROFINET R1 et R2. La capacité de remplacement à chaud, intégrée dans le coupleur de bus, assure une disponibilité élevée du système.

Redondance d'alimentation en tension

Modèle de redondance dalimentation en tension  

Deux modules d'alimentation par segment PROFIBUS PA

Vous pouvez alimenter en courant le segment PROFIBUS PA avec un seul module d'alimentation de bus de terrain.

Vous obtenez une grande sécurité des processus contre la défaillance en installant deux modules d'alimentation sur une seule embase, et en alimentant ainsi d'une manière redondante un segment PROFIBUS PA. L'indicateur à diode électroluminescente sur le module d'alimentation signale l'état du module et de la redondance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer