nouveau
Acquisition rapide des données et maniement facile – même dans des conditions hostiles.
Axioline F est le système d'E/S modulaire pour l'armoire électrique. Compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, et disponible dans différents designs, Axioline F offre une flexibilité maximale.
1 | Connectivité optimale par PLCnext Control ou coupleur de bus |
---|---|
2 | Mixité facile avec Axioline Smart Elements |
3 | Plus grande disponibilité de l'installation, grâce à une mécanique particulièrement robuste et une résistance aux chocs et aux vibrations |
4 | Montage facile et rapide des stations, grâce à l'installation sans outil |
5 | Raccordement périphérique enfichable sur tous les modules Axioline F standard |
6 | Modules E/S standard et à sécurité intrinsèque directement combinable |
7 | Technique de raccordement Push-in permanente |
8 | Câblage rapide et intuitif avec le marquage couleur des points de contact, même avec un raccordement multiconducteur |
Avec Axioline F, vous disposez d'un système d'E/S dans un design modulaire, adapté à toutes les exigences. Une détection des signaux rapide et synchrone augmente le rendement de vos machines, que ce soit avec un automate de Phoenix Contact ou dans tous les réseaux courants, équipés d'un coupleur de bus adapté.
Réalisez des applications de sécurité avec PROFIsafe ou avec la SafetyBridge Technology. Par ailleurs, nous vous proposons un assortiment de modules E/S avec des fonctions variées.
Automate Axiocontrol, coupleur de bus, E/S sécurisées et E/S avec des fonctions variées
Au sein d'une station Axioline F, vous pouvez associer au choix des fonds de panier Axioline F, y compris des Axioline Smart Elements et des modules Axioline F. Vous pouvez utiliser les Axioline Smart Elements, avec les coupleurs de bus Axioline F en place ou avec les automates Axiocontrol.
L'ensemble de la gamme de produits pour réaliser l'utilisation respective comprend plus de 80 composants. Cela comprend en plus des Axioline Smart Elements et des fonds de panier Axioline F, tous les modules Axioline F, les coupleurs de bus Axioline F, ainsi que les automates Axiocontrol.
"$pageName" sur