nouveau
Implémentez rapidement et facilement une sécurité fonctionnelle.
Avec PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Les modules sécurisés E/S pour Axioline F vous permettent de mettre en œuvre facilement des applications de sécurité. Et ce, sans automate de sécurité et indépendamment du réseau utilisé.
SafetyBridge Technology implique l'échange de signaux de sécurité entre des modules d'entrée et de sortie. Les modules traitant eux-mêmes les fonctions de sécurité, vous ne pouvez utiliser la commande standard et le réseau uniquement comme moyens de transport.
Ne nécessitant pas d'automate de sécurité, ni de système de bus de terrain sécurisé, cette solution est très économique pour la sécurité fonctionnelle de vos applications standard.
Les modules E/S sécurisés et équipés de la SafetyBridge Technology sont conformes à toutes les normes de sécurité jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3 ou PL e.
Les modules E/S SafetyBridge s'installent de façon flexible dans le réseau et sont également compatibles avec tous les types courants de systèmes de bus.
Vous pouvez même utiliser les modules E/S sécurisés sur un automate dans des réseaux mixtes, tels que PROFIBUS et PROFINET. En fonction de la commande standard et du système de bus, vous pouvez également choisir le coupleur de bus adapté dans notre gamme Inline ou Axioline F de systèmes E/S modulaires.
"$pageName" sur