Axioline F - coupleur de bus

Axioline F - coupleur de bus

Relier parfaitement tous les réseaux

Flexibilité accrue dans l'automatisation.

Retour Axioline F – le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Catégories

Rechercher dans Axioline F - coupleur de bus

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les coupleurs de bus Axioline F vous permettent d'intégrer de façon simple, rapide et solide un système d'E/S dans votre réseau Ethernet ou votre système de bus. Le coupleur de bus ouvre un bus local pour un maximum de 63 équipements INTERBUS.

Avantages

  • Flexibilité élevée pour la conception de station grâce à la compatibilité avec tous les systèmes de bus de terrain et les protocoles réseau courants
  • Accès aux composants peu importe le réseau grâce à l'existence d'une interface de service sur chaque coupleur de bus
  • Intégration aisée dans des systèmes d'ingénierie variés grâce aux fichiers de description actualisés

Regroupement de puissance dans de nombreux réseaux

Le coupleur de bus Axioline F représente le lien entre le système Axioline F et le réseau supérieur. Les coupleurs de bus sont disponibles pour les protocoles de communication suivants.

Réseaux pour coupleur de bus Axioline F

Caractéristiques
Coupleur de bus Axioline F pour Ethernet/IPPROFINET
  • Raccordement fibre optique RJ45 ou SC-RJ
  • Spécification PROFINET 2.2 et 2.3
PROFIBUS
  • Exploitation d'abonnés PROFIsafe
  • Raccordement D-SUB

EtherCAT®

  • Temps de cycle minimal de l'EtherCAT® de 50 µs
  • Compatible avec les protocoles de boîte e-mail CoE, FoE
Sercos
  • Spécification Sercos V1.3
  • Temps de cycle minimal Sercos de 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) intégré

Modbus/TCP

  • Une ou deux adresses MAC
  • Interface logicielle pour accès via TCP/IP

SAS (CEI 61850)

  • Communication MMS et GOOSE
  • Configuration via un serveur Web

Startup+ - Mise en service facile sans connexion réseau

Capture décran du logiciel Startup+  

Capture d'écran du logiciel Startup+

Le logiciel Startup+ a été spécialement développé pour Axioline F. Vérifiez rapidement et facilement le câblage de votre station d'E/S sans devoir vous raccorder à un réseau.

Le port USB de service intégré vous permet d'accéder au coupleur de bus et de mettre la station en service.

Le logiciel vous propose les autres fonctions suivantes :

  • Paramétrage des modules Axioline F d'une station
  • Contrôle d'E/S
  • Diagnostic

Outre les fonctions mentionnées ci-dessus, le logiciel Startup+ permet d'attribuer un nom d'appareil et une adresse IP à un coupleur de bus. La lecture et l'écriture des données de process pendant le contrôle des E/S sont consignées dans un fichier à des fins de documentation.

Le logiciel peut être téléchargé gratuitement.    

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Axioline F - PROFINET

Paramétrage et diagnostic


Système d'E/S Axioline F

Capacités et fonctionnalités du système d'E/S Axioline F

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer