Axioline E

Axioline E - le système E/S pour installation sur le terrain

Rapide, robuste et simple

Installation rapide et maniement simple - même dans des conditions extrêmes

Retour Systèmes d'E/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Catégories

Rechercher dans Axioline E

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Axioline E est le système E/S sous forme de blocs pour l'installation sur le terrain. Ouverte à tous les protocoles de communication basés sur Ethernet et disponible dans deux variantes de boîtier, la gamme Axioline E offre une flexibilité maximale pour votre solution individuelle.

Avantages

  • Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC limite le délai d'installation
  • Des temps d'arrêt minimisés grâce à une robustesse mécanique élevée
  • Une plage de température élevée de -25 à +60 °C augmente les possibilités d'utilisation
  • Un conducteur pour toutes les tensions d'alimentation avec 2 x 12 A simplifie le câblage et fait gagner du temps d'installation
  • Une flexibilité accrue grâce à la communication I/O-Link

Axioline E - le spécialiste Ethernet pour une installation sur le terrain

Axioline E est le spécialiste Ethernet de l'installation sur le terrain  

La compatibilité réseau d'Axioline E rend le système E/S encore plus flexible

Dans le système d'E/S Axioline, la série E est spécialiste Ethernet pour une installation sur le terrain.

Pour les systèmes Ethernet aujourd'hui prédominants, cette gamme propose, outre le PROFIBUS DP, plusieurs types d'E/S pour les réseaux suivants :

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • Sercos

Les appareils extrêmement compacts existent en deux variantes de boîtiers avec deux matériaux différents : plastique ou métal. Comme toutes les E/S Axioline, Axioline E est également rapide, robuste et simple à utiliser.

Plus de flexibilité avec Axioline E

Axioline E fournit une communication IO-Link pour une flexibilité maximale  

Le système d'E/S Axioline E ouvre encore plus de perspectives

La diversité des fonctions des appareils Axioline E ouvre des possibilités infinies. En plus de ses différentes fonctions TOR, cette gamme de produits fournit un maître IO-Link pour chaque réseau.

Outre la fonctionnalité intrinsèque IO-Link, il est possible, selon les besoins et de manière économique, de réaliser les fonctions analogiques les plus variées, en combinaison avec des convertisseurs.

Axioline E est rapide

réduit les temps d'installation grâce à une technique de raccordement innovante  

Une installation rapide grâce au verrouillage rapide SPEEDCONNEC

Grâce aux connecteurs M12 intégrés et équipés du système de verrouillage rapide SPEEDCONNEC, les appareils de la série Axioline E sont particulièrement rapides à installer.

Le système de verrouillage rapide SPEEDCONNEC garantit un gain de temps supplémentaire pouvant atteindre 90 % pour le câblage. En accord avec le principe « Plug & Turn », un demi-tour suffit pour un raccordement optimal des connecteurs M12.

Axioline E est robuste

Axioline E est particulièrement robuste. Utilisation même dans des conditions extrêmes

Axioline E : utilisation même dans des conditions extrêmes

Les appareils de la série E d'Axioline avec degré de protection IP65/67 se caractérisent par leur extrême robustesse. Leur résistance particulière aux perturbations CEM et leur robustesse mécanique vous permet de minimiser les temps d'arrêt possibles. 

La large plage de température de -25°C - +60°C, ainsi que la forte résistance aux influences de l'environnement permettent une mise en œuvre dans de nombreuses applications différentes et vous garantissent la flexibilité requise. Jugez par vous-même !

Axioline E est simple

Axioline E est simple à manipuler et à installer  

Le connecteur M12-Power est particulièrement compact et simplifie l'installation

La série E d'Axioline repose sur le connecteur M12-Power. Celui-ci est extrêmement compact et permet ainsi un concept de boîtier aux dimensions très faibles. 

L'installation des conduites d'alimentation s'effectue de manière particulièrement simple, car la haute capacité de charge du connecteur M12-Power ne nécessite qu'une simple alimentation électrique vers l'appareil. Une intégration parmi les appareils Axioline E est également possible sans problème.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Axioline E

Présentation et montage