Économisez du temps et de l'argent grâce à l'automatisation de vos processus de production.
Coupe, dénudage et sertissage : automatisez ces trois étapes pour bénéficier d'avantages économiques, même avec des petites et moyennes quantités.
Travaillez d'une manière rentable : automatisez différentes opérations de travail avec les machines-outils innovantes de Phoenix Contact. Nous proposons une gamme complète :
Le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 coupe les conducteurs et les câbles jusquà 10 mm². Les conducteurs rigides ou souples sont coupés au millimètre près. La longueur et le nombre de conducteurs sont saisis sur un écran convivial.
Lautomate à dénuder WF 1000 permet le dénudage automatique des conducteurs jusquà 6 mm de diamètre. Le réglage individuel des dimensions de dénudage seffectue avec des boutons rotatifs et est affiché à lécran.
Le CF 500 se caractérise par sa force de sertissage élevée, un design compact et une grande flexibilité. Grâce à ses matrices changeables, il est adapté, entre autres, aux cosses isolées, tubulaires et à sertir ainsi quaux clips et aux embouts jusquà 50 mm².
"$pageName" sur