AS-Interface

L'automatisation efficace

L'automatisation efficace

Réduisez vos dépenses : nos composants AS-Interface sont faciles à monter et simples d'emploi.

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

Rechercher dans AS-Interface

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous aimeriez réaliser un câblage simple, rapide et sans erreur ? L'installation d'AS-Interface ne nécessite aucune connaissance préalable et établit ainsi de nouvelles références dans l'automatisation. Vous réduisez par la même occasion vos coûts d'installation, de conception et de maintenance des machines et installations. Phoenix Contact vous propose un portefeuille de produits AS-Interface complet.

Avantages

  • Économie de temps d'installation grâce à une connectique innovante
  • Une seule et même source grâce à une gamme de produits exhaustive
  • Technique de pénétration pour un raccordement sans outil

Gamme complète

AS-Interface : gamme complète  

AS-Interface maître/esclave et alimentation

AS-Interface maître

L'AS-Interface maître est disponible en deux versions pour réseaux Profibus DP :

  • Maître de base, version d'entrée de gamme
  • Double maître, avec fonctionnalités avancées

Ces deux appareils sont des AS-Interface maîtres de dernière génération. Leur spécification se fonde sur le profil maître M4.

L'implémentation de l'AS-Interface maître Inline est particulièrement flexible en raison de sa capacité à être intégré dans quasiment n'importe quel réseau via différents coupleurs de bus.

AS-Interface esclave (esclaves E/S)

Des esclaves E/S sont nécessaires pour raccorder des capteurs ou actionneurs au réseau AS-Interface. Ces appareils sont disponibles pour tout type de raccord possible :

  • Directement dans le champ avec technique M12
  • En cas de manque d'espace avec technique M8
  • En armoire électrique avec connecteur MINICONNEC pour la couche E/S

Alimentation d'AS-Interface

Vous pouvez utiliser les alimentations spéciales d'AS-Interface pour le découplage de données du système 2 fils.

Très pratique : la fonction Earth Fault Detection (EFD) détecte immédiatement les défauts du système à la terre, vous en avertit ou coupe l'alimentation.

Composants réseau et câblage

AS-Interface : composants réseau et câblage  

Vaste portefeuille pour différentes applications

Nous vous proposons un vaste portefeuille de produits pour la mise sur pied d'un réseau AS-Interface.

  • Quatre qualités de câble plat différentes sont disponibles pour des applications très variées.
  • Vous pouvez réaliser différentes topologies en mettant en place une ou plusieurs dérivations pour la répartition du câble plat jaune.
  • Vous pouvez rallonger rapidement et facilement jusqu'à deux câbles plats avec un seul connecteur, grâce à la version 4 pôles du connecteur de câble plat avec mode de raccordement QUICKON.
  • Vous pouvez directement raccorder le câble plat AS-Interface et les appareils E/S avec connectique M12 grâce à un répartiteur.
  • Le raccordement de câble plat et de câble rond avec section de conducteur identique est adapté au répartiteur AS-Interface avec raccordement à ressort (MINICONNEC), indice de protection IP20.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer