Commandes de charge CA

: commandes de charge E-Mobility destinées à toutes les applications

Faire le plein d'électricité - partout dans le monde

Quel que soit le type d'application, vous disposez dans le monde entier de commandes de charge CA conçues sur mesure.

Retour Automates de charge

Catégories

Rechercher dans Commandes de charge CA

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les commandes de charge E-Mobility de Phoenix Contact permettent d'installer des stations de charge selon les normes et standards internationaux actuels, et ainsi de garantir ainsi un haut degré d'interopérabilité avec les véhicules électriques. Des solutions de commandes optimales existent pour le montage de points de charge CA et CC privés, publics ou semi-publics, destinés au marché européen, nord-américain et chinois.

Avantages

  • Commandes conçues sur mesure pour chaque type d'application
  • Implémentation facile de la gestion intelligente de la recharge
  • Charge CA conforme à la norme CEI 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Intégration aisée dans des systèmes de gestion grâce à des interfaces de communication normalisées

EV Charge Control Basic

EVCC Basic constitue la solution de commande pour la maison  

EVCC Basic pour points de charge privés

EV Charge Control Basic représente une solution de commande compacte et économique spécialement conçue pour les points de charge simples, par exemple pour le montage de stations de charge murales. Convient également à une utilisation dans un garage personnel, des abris de voiture et des parkings souterrains.

EV Charge Control Basic NAR

EVCC Basic NAR constitue la solution de commande dédiée aux applications privées et professionnelles dans l'espace nord-américain  

EVCC Basic NAR pour applications privées et professionnelles dans l'espace nord-américain

La commande de charge CA EVCC Basic NAR est conçue spécialement pour les stations de charge privées et professionnelles du marché nord-américain. Grâce à la certification suivant les normes UL, elle répond à toutes exigences des normes en matière de solutions clés en main.

EV Charge Control Advanced

EVCC Advanced constitue la solution de commande pour le domaine professionnel.  

EVCC Advanced pour une infrastructure de recharge à usage commercial

EV Charge Control Advanced intègre toutes les fonctions de commande nécessaires pour le point de charge à usage commercial, et offre de nombreuses configurations possibles. La commande de charge prend notamment en charge la gestion de l'énergie et de la recharge sur les terrains d'entreprise et les parkings.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98