AC UPS avec IQ Technology

AC UPS avec IQ Technology

Travailler plus longtemps

L'IQ Technology intelligente permet de surveiller et d'optimiser l'accumulateur d'énergie de votre UPS.

Retour ASI pour applications CA

Catégories

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    Conçus pour QUINT UPS, vous avez à votre disposition un logiciel de configuration gratuit, différents câbles pour données et des kits de montage pour l'accumulateur d'énergie.

  • Liste de produits : QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, l'alimentation secourue pour applications CA garantit une disponibilité maximale des installations.

Rechercher dans AC UPS avec IQ Technology

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'UPS intelligente assure une disponibilité maximale de l'installation. En effet, l'IQ Technology pense et vous informe dès que c'est nécessaire.

Avantages

  • Exploitation intégrale du volume d'énergie : les processus et les applications sont alimentés aussi longtemps que possible
  • Avertissement anticipé avant une défaillance, car l'UPS connaît la durée de vie restante de l'accumulateur d'énergie
  • État actuel : l'alimentation sans interruption indique la performance actuelle de l'accumulateur d'énergie
  • Optimisés pour votre utilisation : différents types d'accumulateur d'énergie p. ex. les modules CAP
  • Intégration parfaite dans le système, grâce à une connexion de l'alimentation sans interruption sur les automates du niveau supérieur
  • Les alimentations sans interruption AC avec IQ Technology font partie du système COMPLETE line

Alimentation sans interruption intelligente grâce à l'IQ Technology

IQ Technology  

Gestion intelligente avec l'IQ Technology

Avec l'IQ Technology, votre solution d'alimentation devient intelligente. L'alimentation sans interruption surveille et optimise l'accumulateur d'énergie. Travaillez sans interruption avec les UPS intelligentes, pour du courant en permanence :

  • Vous connaissez l'état de charge et la durée de fonctionnement restante de votre accumulateur d'énergie.
  • Vous êtes averti(e) à temps des défaillances, ce qui vous permet de planifier votre entretien.
  • Vous maximisez la durée de vie en service de l'accumulateur d'énergie.
  • Vous transmettez toutes les informations significatives aux ordinateurs et aux automates du niveau supérieur.

QUINT UPS pour les applications AC

QUINT AC UPS  

QUINT UPS intelligente pour les applications AC

Le modèle QUINT UPS pour applications AC fournit une courbe sinusoïdale absolue en sortie. Le sinus généré en mode batterie est synchrone par rapport au secteur d'alimentation précédent.

  • Exploitation optimale de la durée de pontage et surveillance préventive de l'accumulateur d'énergie avec l'IQ Technology.
  • Utilisation partout dans le monde : tensions d'entrée de 100 à 264 V AC.
  • Transition transparente : la topologie Online VFI-SS-111 fournit une courbe sinusoïdale absolue en sortie, non seulement en mode batterie, mais aussi en mode secteur (QUINT AC UPS/1 kVA).
  • Efficacité énergétique maximale en mode hors ligne : rendement de 98 %, lorsque l'accumulateur d'énergie est chargé (QUINT AC UPS/500 VA).
  • Signalisation et paramétrage avancés, grâce aux sorties de couplage, à l'interface USB, au port de données et au paramétrage avec un module accumulateur.
  • Possibilité d'activation de QUINT AC UPS par la fonction de démarrage à froid BAT-START, sans alimentation secteur (120 V/230 V).

Choix de l'accumulateur d'énergie adapté

Accumulateur dénergie  

Accumulateur d'énergie adapté à votre solution d'alimentation sans interruption

Les AC UPS de la série QUINT pour 120 V/230 V AC, avec une puissance de 400 W/500 VA ou 900 W/1 kVA, sont particulièrement adaptées à une combinaison avec tous les accumulateurs d'énergie UPS-CAP et UPS-BAT.

Choisissez l'accumulateur d'énergie correspondant à votre utilisation !

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer