Câbles de charge AC

Gamme de connecteurs de charge CA pour véhicule et infrastructure

Gamme variée

Choisissez votre connecteur de charge CA pour véhicule ou pour infrastructure parmi la vaste gamme de produits de Phoenix Contact.

Retour Systèmes de charge enfichables pour l'e-mobilité

Catégories

  • Liste de produits : câbles de charge AC
    Câbles de charge AC

    Vous trouverez les câbles de charge CA avec connecteur de charge pour véhicule et infrastructure homologués selon toutes les normes internationales dans la gamme de produits de Phoenix Contact.

Rechercher dans Câbles de charge AC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous trouverez ici des câbles de charge avec connecteurs de charge pour véhicule et infrastructure adaptés à toutes les interfaces de recharge CA standardisées de par le monde. La gamme comprend des câbles de charge de types Mode 3 et Mode 2 avec unité de commande intégrée (IC-CPD).

Vos avantages

  • Gamme complète de connecteurs de charge pour véhicule et infrastructure à utiliser partout dans le monde
  • Design uniforme et maniement aisé grâce à des éléments servant de poignée
  • Câbles de charge conformes aux normes CEI 62196, SAE J1772 et GB/T 20234

Connecteur de véhicule pour charge CA avec IC-CPD de type Mode 2

Recharge sur une prise à domicile avec IC-CPD de type Mode 2 sur le marché européen, avec connecteur de charge de type 1 et type 2  

Recharger des véhicules à domicile ou en déplacement en toute sécurité

L'unité de commande IC-CPD (In Cable Control and Protection Device) pour type de charge Mode 2 permet de charger en toute sécurité les véhicules électriques sur une prise usuelle, à la maison ou en déplacement. L'IC-CPD convient ainsi parfaitement à une recharge flexible de véhicules.

  • Régulation du courant de charge à 10 A, 8 A ou 6 A en cas de circuits déjà saturés
  • Gestion de la température pour protéger l'IC-CPD et la prise du domicile
  • Reprise automatique de la charge en cas d'interruption liée à une panne de courant
  • Détection des erreurs de câblage côté infrastructure et contrôle du contact du conducteur de protection

Connecteurs de charge CA pour véhicule et infrastructure suivant le mode 3

Pour la recharge conventionnelle avec le courant alternatif, vous découvrirez dans notre gamme une large offre de systèmes de charge enfichables normalisés destinés à une utilisation à l'échelle mondiale.

Les câbles de charge CA suivant le mode de charge 3 possèdent deux variantes distinctes :

  • Câbles de charge mobiles avec connecteurs de charge CA pour véhicule et infrastructure, cas de charge B : par ex. pour le coffre
  • Câbles de charge avec connecteur de charge pour véhicule et extrémité de câble libre, cas de charge C : pour station de charge ou borne domestique

Charge de type 1 en Amérique du Nord et au Japon

Câble de charge CA – Type 1 pour le marché nord-américain et japonais  

Câble de charge AC de type 1

Le système de charge enfichable AC de type 1 est basé sur la norme SAE J1772 et la norme CEI 62196. Il est essentiellement utilisé aux États-Unis et au Japon. Le câble de charge avec connecteur de charge pour véhicule dispose de deux contacts de signalisation CS et CP, qui pilotent la mise en œuvre en toute sécurité du processus de charge. Le verrouillage est réalisé au moyen d'un système à levier. Le système de charge enfichable de type 1 ne prévoit pas de connecteur de charge pour infrastructure.

En outre, Phoenix Contact prévoir un câble de charge dit « adaptateur » avec connecteur de charge pour véhicule de type 1 sur connecteur de charge pour infrastructure de type 2. Ceux-ci sont utilisés pour raccorder une entrée pour véhicule de type 1 à une infrastructure européenne.

Charge de type 2 en Europe

Câble de charge CA avec connecteur de charge pour véhicule et infrastructure de type 2 pour le marché européen  

Câble de charge AC de type 2

Au début de l'année 2013, la Commission européenne a défini l'utilisation d'un système de charge enfichable de type 2 selon CEI 62196-2 comme un standard global pour toute l'Europe. Le système de charge enfichable CA de type 2 est compatible avec la charge monophasée et triphasée grâce à sa forme géométrique. Le contact PP et CP sécurise le processus de chargement. Les câbles de charge avec connecteurs de charge pour véhicule et infrastructure sont sécurisés durant le processus de charge via un verrouillage d'actionneur électromécanique.

Charge de type GB/T en Chine

Câble de charge conforme à la norme GB/T du marché chinois  

Câble de charge CA, type GB/T

Le système de charge enfichable CA normalisé selon le standard chinois de type GB/T est compatible avec la charge monophasée et triphasée. Un système à levier spécial situé sur le connecteur de charge pour véhicule et infrastructure veille à une charge en toute sécurité.

La communication de charge est effectuée via le contact CC et CP.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98