Liste de produits : parafoudre de type 2

Filtres

219 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-4+0-440-FM - 1076468

Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3C-440-FM - 2909968

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II pour réseaux triphasés avec N et PE posés de manière combinée (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

Parafoudre enfichable, suivant type 2/classe II, pour réseaux électriques triphasés avec N et T séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, T), avec contact de télésignalisation. Avec pouvoir de décharge de 40 kA, suivant les exigences de la norme VDE 0100-534:2016-10 concernant les parafoudres, au point d'alimentation de l'installation.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 2905340

Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM - 2905339

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II pour réseaux triphasés avec N et PE posés de manière combinée (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-2S-350-FM - 2905338

Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux biphasés avec N et PE séparés (système à 4 fils : L1, L2, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-2C-350-FM - 2905337

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II pour réseaux biphasés avec N et PE posés de manière combinée (système à 3 fils : L1, L2, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM - 2905333

Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

Parafoudre enfichable, suivant type 2/classe II, pour réseaux électriques triphasés avec N et T séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, T). Avec pouvoir de décharge de 40 kA, suivant les exigences de la norme VDE 0100-534:2016-10 concernant les parafoudres, au point d'alimentation de l'installation.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE).

219 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer