Homologation
Type de profilé
Courant de référence
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Nombre de connexions
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 48,8 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 48,8 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 48,8 mm, coloris: blanc, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 48,8 mm, coloris: rouge, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 48,8 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Composant du bloc de jonction, pour le montage de composants à choisir soi-même, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 6 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 6 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
"$pageName" sur