Homologation
Connecteur mâle côté commande
Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog à des cartes E/S TOR ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)
Termination Carrier universel pour raccorder 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog à des cartes d'entrée/sortie TOR ou analogiques, via des connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1), avec raccordement de multiplexeur HART
Termination Carrier pour la connexion redondante de 16 amplificateurs-séparateurs analogiques MINI aux cartes d'entrées analogiques de la commande Yokogawa CENTUM VP, via un connecteur KS40, 40 pôles. Compatible avec les cartes Yokogawa AAI141 et AAI143.
Termination Carrier universel pour la connexion redondante de 16 modules PSR-FSP aux cartes de sortie TOR, via deux connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1). Solution pour applications d'arrêt d'urgence (ESD).
Termination Carrier universel pour la connexion redondante de 16 modules PSR-ETP aux cartes de sortie TOR, via deux connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1). Solution pour applications feu et gaz (F&G)
Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)
Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs bicanaux MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via deux connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)
Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1), avec raccordement de multiplexeur HART
Termination Carrier pour la connexion redondante de 16 amplificateurs-séparateurs analogique MINI sur les cartes d'entrée analogiques de la commande Yokogawa CENTUM VP, via deux connecteurs KS40 à 40 pôles. Adapté pour la carte Yokogawa AAI543.
Termination Carrier pour la connexion redondante de 16 amplificateurs-séparateurs NAMUR bicanaux MACX Analog Ex-i aux cartes d'entrée/sortie TOR de la commande Yokogawa Centum VP, via deux connecteurs KS50, 50 pôles. Compatible avec les cartes Yokogawa ADV151 et ADV161.
"$pageName" sur