Homologation
Signal de sortie
Plage de mesure
Plage de mesure
Type de signal de sortie
Type de signal d'entrée
Signal d'entrée
État à la livraison
Tension d'alimentation
Convertisseur de température configurable pour le raccordement de thermomètres et transmetteurs à résistance à 2, 3 et 4 fils. Configurable par commutateur DIP ou avec la fonctionnalité étendue via le logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
Convertisseur de température configurable pour le raccordement de thermocouples. Configurable par commutateur DIP ou avec la fonctionnalité étendue via le logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
Convertisseur de température MCR, configurable, pour capteurs de température Pt 100, à raccordement vissé, non-configuré
Convertisseur de température MCR pour capteurs de température PT 100, configurable via commutateur DIP, à raccordement vissé, non préconfiguré
Convertisseur de température auto-alimenté, pour capteurs de température PT 100, configurable via sélecteur de codage (DIP), avec raccordement vissé, non préconfiguré
Convertisseur de température MCR configurable, pour capteurs de température PT 100 dans la plage de mesure -50 °C ... 200 °C, raccordement vissé
Convertisseur de température auto-alimenté MCR, configurable, pour capteurs de température PT 100 dans la plage de mesure -150 °C ... 300 °C, raccordement vissé
"$pageName" sur