Liste des produits : Système de précâblage et accessoires

Filtres

18 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTROL_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Adaptateur de programmation - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adaptateur de programmation avec interface USB, pour programmation avec logiciel. Le pilote USB est fourni dans les logiciels des produits à programmer, comme par exemple les convertisseurs de mesure ou les gestionnaires de moteur.

Connecteur-bus sur profilé - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 - 2869728

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Porte-modules - TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 2902932

Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1), avec raccordement de multiplexeur HART

Porte-modules - TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 2924854

Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)

Porte-modules - TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 2904684

Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs bicanaux MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via deux connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)

Porte-modules - TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS - 2905203

Termination Carrier pour un raccordement redondant de 16 amplis-séparateurs d'alimentation et d'amplis-séparateurs d'entrée MACX Analog Ex i ou convertisseurs de mesure de température Ex i à des cartes d'entrée analogiques de l'automate Yokogawa ProSafe-RS, via deux connecteurs KS40, 40 pôles. Compatible avec la carte Yokogawa SAI143.

Porte-modules - TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - 2905677

Termination Carrier pour la connexion redondante de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex i aux cartes d'entrée analogiques de la commande Yokogawa CENTUM VP, via deux connecteurs KS40 à 40 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa AAI141 et AAI143.

Porte-modules - TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - 2905204

Termination Carrier pour la connexion redondante de 8 amplificateurs-séparateurs de sortie MACX Analog Ex-i aux cartes d'entrée/sortie analogiques de la commande Yokogawa ProSafe-RS, via deux connecteurs KS40, 40 pôles. Compatible avec la carte Yokogawa SAI533.

Porte-modules - TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS - 2905202

Termination Carrier pour la connexion redondante de 16 amplificateurs-séparateurs NAMUR MACX Analog Ex-i aux cartes d'entrée/sortie TOR de la commande Yokogawa ProSafe-RS, via deux connecteurs KS50, 50 pôles. Compatible avec la carte Yokogawa-Karte SDV144.

Porte-modules - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - 2905199

Termination Carrier pour la connexion redondante de 32 bloc de commande de vanne MACX Analog Ex-i aux cartes d'entrée/sortie analogiques de la commande Centum VP, via deux connecteurs KS50 à 50 pôles. Compatible avec les cartes Yokogawa ADV551 et ADV561.

18 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer