Liste de produits : éclateur de sectionnement et accessoires

Filtres

27 occurrences

Eclateur de sectionnement - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Éclateur de sectionnement pour zone Ex avec gaine plastique et raccordement par vis filetées M10. Pour le raccordement indirect/la mise à la terre des pièces d'installation séparées de manière opérationnelle, en cas de coup de foudre.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 11 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 14 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 18 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 22 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 26 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 30 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 33 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 36 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 39 mm.

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/pxc/product_list_pages/!ut/p/b1/vZTHjqNQEEW_pT_ATcawJNjEBxhM3CDA5GiCMXz9uGczmkVPb0Z-tXrSlY5uqXSgAPJRkjji6JEmIA8KuuhR5tFc9l3UfP0DMkRpVsfPOInAin6CGYznBA0xScQ5Qi7knX2E5ScpP508A-_VpuDamSlu6zGObxqzA-XUjoUgk9lVJFKvVRtso0nOPbho_TCsxVYar9gic-XDdp400zhMAapo-wbffKubd7obM4F28sznYqa3qWJqNUPmeJmrN50pmJahSPWpnYMzL5Ad4fo1QWjLw9XNopLYofDHgiuplKvmcBMr30gxryMYd0cmO_94FfT_UfCK_NTffwWO3wVEAYaukAfjoVVtg7TXu1ntpgLsWQU2tSGVA0Ad2prdaIB2tCsfbYjqgLkyDdYU282PycUnlTLnzEC6WD_B0HfCkDfCqHfC9HeuUcfeCMP_bzMZCsq4_VyT9hP-HJ7J5zD2tyWZw6ac5nCI8nSCHDmZNb6X1tOJL6Zj6QdpK8nsxcC1vllKkRbQp2U1hpCrKQanlxlbomuPbVRrAOck8hm9Rf4QiyPT5RNwUWaJVh0WOjcEdQorpJy5KhECjE1yq77cnXu8Mp54k7KHhXjiZAg2He0jRqm1hwXDOPc6LnZCyZLE5VZZMj9a3lWJBPEy29JLPVGZluY9CJ7GsFHAPwL4Jbjgnw74UsTvAPzNY2DIysbwbIaGx51NSBP7Nv3p4P94gxqBmlTyFeATlSCGlWBmta2DUmMOu_adPNxqYskG8xl1cuE3waHq3OEyMjln3Ssegdpg3A7RXxPDFS7kzMfHL7S8sYE!/