Homologation
Signal d'entrée
Signal d'entrée
Signal de sortie
Type de signal de sortie
Plage de mesure
Type de signal d'entrée
Type de raccordement
Huit amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MINI Analog Pro peuvent être facilement et rapidement intégrés dans un réseau Modbus/RTU à l'aide d'un adaptateur de communication.
Huit amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MINI Analog Pro peuvent être facilement et rapidement intégrés dans un réseau Modbus/TCP à l'aide d'un adaptateur de communication.
Amplificateur-séparateur à 4 voies à configuration universelle, avec sortie de couplage et connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration standard
Amplificateur-séparateur à 4 voies à configuration universelle, avec sortie de couplage et connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
Amplificateur-séparateur à 4 voies à configuration universelle, avec sortie de couplage et connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration à la commande.
Amplificateur-séparateur à 4 voies à configuration universelle, avec sortie de couplage et connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration à la commande.
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable et commutation calibrée de la plage de mesure pour l'isolation galvanique de signaux analogiques unipolaires et bipolaires. Entrée et sortie configurables par sélecteur de codage (DIP). Connectique Push-in, configuration standard
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable et commutation calibrée de la plage de mesure pour l'isolation galvanique de signaux analogiques unipolaires et bipolaires. Entrée et sortie configurables par sélecteur de codage (DIP). Raccordement vissé, configuration standard
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable et commutation calibrée de la plage de mesure pour l'isolation galvanique de signaux analogiques unipolaires et bipolaires. Entrée et sortie configurables par sélecteur de codage (DIP). Connectique Push-in, configuration à la commande.
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable et commutation calibrée de la plage de mesure pour l'isolation galvanique de signaux analogiques unipolaires et bipolaires. Entrée et sortie configurables par sélecteur de codage (DIP). Raccordement vissé, configuration à la commande.
"$pageName" sur