Liste de produits : routeur de sécurité et pare-feu

Filtres

30 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Routeur - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, logement pour cartes SD, jusqu'à 2 tunnels VPN, pare-feu simple, routeur avec NAT/1:1-NAT

Dispositif de sécurité - TC MGUARD RS2000 4G VPN - 2903588

Dispositif de sécurité, interface téléphonie mobile 4G. emplacement carte SD. 2 tunnels VPN, pare-feu pour une configuration aisée, routeur avec NAT/NAT 1:1, switch 4 ports. 2 emplacements carte SIM

Dispositif de sécurité - TC MGUARD RS2000 4G VZW VPN - 1010462

Dispositif de sécurité, version pour Verizon wireless (US), interface téléphonie mobile 4G, emplacement carte SD, 2 tunnels VPN, pare-feu pour une configuration simple, routeur avec NAT/NAT 1:1, switch 4 ports

Dispositif de sécurité - TC MGUARD RS2000 4G ATT VPN - 1010464

Dispositif de sécurité, version pour AT&T (US), interface téléphonie mobile 4G, emplacement carte SD, 2 tunnels VPN, pare-feu pour une configuration simple, routeur avec NAT/NAT 1:1, switch 4 ports

Routeur - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

Dispositif de sécurité avec interface de téléphonie mobile. Emplacement pour cartes SD. 2 tunnels VPN, pare-feu 2 clics pour une configuration ultra-simple, routeur avec NAT/1:1-NAT. Switch à 4 ports. Emplacements pour 2 cartes SIM. Récepteur GPS.

Routeur - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

Routeur de sécurité dans un boîtier métallique avec switch à 5 ports intégré, VPN, plage de température étendue, emplacement pour cartes SD, pare-feu simplifié, routeur avec NAT/1:1-NAT

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX - 2700634

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, emplacement pour carte SD,
pare-feu intelligent avec ensemble des fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, VPN / surveillance de l'intégrité CIFS en option

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, emplacement pour carte SD, VPN pour 10 tunnels VPN (en option, jusqu'à 250 avec licence supplémentaire),
pare-feu intelligent avec ensemble des fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, VPN/surveillance de l'intégrité CIFS en option

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec homologation ATEX et IECex, avec plage de température étendue, logement pour carte SD, Inspecteur OPC/Modbus, pare-feu intelligent avec ensemble complet de fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, à partir de FW 8.5 : VPN pour max. 250 tunnels, CIFS Integrity Monitoring, fonction de redondance

Dispositif de sécurité - TC MGUARD RS4000 4G VPN - 2903586

Dispositif de sécurité, interface téléphonie mobile 4G. emplacement carte SD. 10 tunnels VPN, pare-feu intelligent avec intégralité des fonctions, routeur avec NAT/NAT 1:1, surveillance de l'intégrité CIFS en option, switch administrable 4 ports. 2 emplacements carte SIM

30 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer