Type de profilé
Courant de référence
Largeur
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largeur: 71,3 mm, hauteur: 40 mm, coloris: bleu, type de montage: vissage direct
Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, largeur: 34,8 mm, hauteur: 44,9 mm, coloris: bleu, type de montage: vissage direct
Module passerelle ligne principale, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 101 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, largeur: 23 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Module passerelle ligne principale, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 101 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, largeur: 23 mm, coloris: marron, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Module passerelle ligne principale, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 101 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, largeur: 23 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Module passerelle ligne principale, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 101 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, largeur: 23 mm, coloris: vert, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Module passerelle ligne principale, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 101 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, largeur: 23 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Module passerelle ligne principale, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, largeur: 27 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Module passerelle ligne principale, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, largeur: 27 mm, coloris: marron, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Module passerelle ligne principale, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, largeur: 27 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur