Liste de produits : télémaintenance

Filtres

17 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Routeur - TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX - 2702885

Passerelle industrielle VPN vers mGuard Secure Cloud, communication IPsec via le réseau de l'opérateur, 2 interfaces Ethernet, NAT, 1 entrée numérique, 1 sortie numérique

nouveau

Routeur - TC CLOUD CLIENT 1002-4G - 2702886

Passerelle industrielle VPN vers mGuard Secure Cloud, 2 interfaces Ethernet, communication Cloud via 4G-LTE, version européenne, prise en charge IPsec, NAT, 1 entrée TOR, 1 sortie TOR

Routeur - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440

Dispositif de sécurité, WAN et interface téléphonie mobile. emplacement carte SD. 10 tunnels VPN, pare-feu intelligent avec intégralité des fonctions, routeur avec NAT/NAT 1:1, surveillance de l'intégrité CIFS en option. Switch administrable 4 ports. 2 emplacements carte SIM. Récepteur GPS.

Routeur - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

Dispositif de sécurité avec interface de téléphonie mobile. Emplacement pour cartes SD. 2 tunnels VPN, pare-feu 2 clics pour une configuration ultra-simple, routeur avec NAT/1:1-NAT. Switch à 4 ports. Emplacements pour 2 cartes SIM. Récepteur GPS.

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, emplacement pour carte SD, VPN pour 10 tunnels VPN (en option, jusqu'à 250 avec licence supplémentaire),
pare-feu intelligent avec ensemble des fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, VPN/surveillance de l'intégrité CIFS en option

Routeur - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, logement pour cartes SD, jusqu'à 2 tunnels VPN, pare-feu 2 clics pour une configuration aisée, routeur avec NAT/1:1-NAT

Routeur - FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN - 2701877

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique avec switch administrable 4 ports intégré et port DMZ, VPN avec plage de température étendue, emplacement carte SD, pare-feu intelligent, routeur avec NAT/1:1-NAT, surveillance de l'intégrité CIFS ou OPC Inspector en option

Routeur - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

Routeur de sécurité dans un boîtier métallique avec switch à 5 ports intégré, VPN, plage de température étendue, emplacement pour cartes SD, pare-feu simplifié, routeur avec NAT/1:1-NAT

Routeur - FL MGUARD SMART2 VPN - 2700639

Routeur avec pare-feu intelligent, débit de données jusqu'à 99 Mbits/s (Wire Speed Performance), pare-feu Stateful Inspection pour une sécurité maximale et une configuration très simple, VPN selon la norme IPsec, codage matériel jusqu'à 35 Mbits/s

17 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98