Homologation
Type de montage
Nombre de connexions
Section minimale (rigide)
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Largeur
Couleur
Courant de référence
Tension de référence
Bloc distributeur, pontage interne, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: noir, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: marron, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: vert, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: gris, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: orange, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: rose, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: rouge, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: violet, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: blanc, type de montage: NS 15
"$pageName" sur