Liste de produits : interfaces de programmation

Filtres

7 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_INSERT_MODEL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Type d'élément de contact

Interface de données - SI-PP-R1A-S0A - 1404516

Interface de programmation avec éléments de contact, 1 x RJ45, 1 x insert de prise US

Interface de données - SI-PP-R1A - 1404517

Interface de programmation avec éléments de contact, 1 x RJ45

Interface de données - SI-PP-R1A-S0B - 1404518

Interface de programmation avec éléments de contact, 1 x RJ45, 1 x insert de prise US 3 A

Interface de données - SI-PP-2U1A-D2A - 1404519

Interface de programmation avec éléments de contact, 2 x USB type A, 1 x D-SUB15

Interface de données - SI-PP-2R1A - 1404520

Interface de programmation avec éléments de contact, 2 x RJ45, inverseur de connexion

Interface de données - SI-PP-R1A-R3A - 1404521

Interface de programmation avec éléments de contact, 1 x RJ45, 1 x RJ11

Interface de données - SI-PP-U1A - 1404522

Interface de programmation avec éléments de contact, 1 x USB type A

7 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98