Liste de produits : coupe-profilés

Filtres

37 occurrences

Outil de coupe - PPS STANDARD M - 1206175

Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilé NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons

Outil de coupe - PPS STANDARD I/M - 1206230

Coupe-profilé, pour découper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilé NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons, avec barre graduée métrique/pouce

Outil de coupe - PPS CLASSIC M - 1206243

Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilés NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, remplacement facile des poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons

Outil de coupe - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilés NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, remplacement facile des poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons, avec barre graduée pouce/millimètre

Outil de coupe - PPS BASIC I/M - 1207585

Coupe-profilé, pour découper des profilés standards, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, avec barre graduée pouce/métrique

Outil multifonction - PPS CD M - 1207569

Coupe-goulotte, pour la coupe sans bavures de goulottes et leurs flasques, utilisable jusqu'à une largeur de 125 mm

Poinçon - PPS-ST (3,8) - 1204892

Poinçon, pour perçages : 3,8 mm de diamètre

Poinçon - PPS-ST (4,3) - 1202616

Poinçon, pour perçages : 4,3 mm de diamètre

Poinçon - PPS-ST (5,3) - 1202629

Poinçon, pour perçages : 5,3 mm de diamètre

Poinçon - PPS-ST (6,4) - 1202632

Poinçon, pour perçages : 6,4 mm de diamètre

37 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer